Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
543000 Installationssystem TEMPOFIX 3 für Urinal
543000 Installationssystem TEMPOFIX 3 für Urinal
543000 Installationssystem TEMPOFIX 3 für Urinal
543000 Installationssystem TEMPOFIX 3 für Urinal
543000 Installationssystem TEMPOFIX 3 für Urinal
543000 Installationssystem TEMPOFIX 3 für Urinal
543000 Installationssystem TEMPOFIX 3 für Urinal
543000 Installationssystem TEMPOFIX 3 für Urinal
543000 Installationssystem TEMPOFIX 3 für Urinal
    DELABIE

    543000 Installationssystem TEMPOFIX 3 für Urinal

    Installationssystem für Urinal Ø35, Set 1/2 (Rohbauset): Gestell aus pulverbeschichtetem Stahl schwarz für Vorwandmontage. Befestigung auf Boden und in tragender Wand durch Metalldübel (im Lieferumfang enthalten). Mittenabstand einstellbar von 95 bis 280 mm. Höhenverstellbar durch Teleskop-Gestell von 0 bis 200 mm. Abflussrohr Ø 50 mit Steckmuffe und Spülrohr mit Spülrohrverbinder Ø 35. Lieferung vormontiert. Entspricht den Anforderungen der Norm NF D12-208 (Belastungstest). Geeignet für Wandaufbau von 13 bis 120 mm. Unterputzkasten im Lieferumfang enthalten. Armatur konfiguriert für Spülen der Rohrleitungen, mit Schutz und Anschlusszubehör. 30 Jahre Garantie. Mit Betätigungsplatten Artikelnummern 430000, 430010 oder 430030 bestellen.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer543000
    • ProduktfamilieSanitary
    • ProduktgruppeInstallationssysteme
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-03-22
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1105
    • Breite (mm)526
    • Tiefe (mm)359
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Entwickelt inFrankreich
    • Hergestellt inFrankreich
    • Nettogewicht (kg)11307
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Urinale
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM-CodeEC011370
    • ETIM-NameDouble wall/built-in element urinal with flush valve
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_93
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungUrinal and WC fittings
    • Klassifizierung22 42 13
    • Format2014TitelCommercial Water Closets, Urinals, and Bidets
    • OmniClassNummer23-31 21 13 13
    • OmniClassTitelWall Mounted Water Flush Urinals

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Europa Afrika Südamerika Ozeanien Nordamerika