Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
543000D Installationssystem TEMPOFIX 3 für Urinal
543000D Installationssystem TEMPOFIX 3 für Urinal
543000D Installationssystem TEMPOFIX 3 für Urinal
543000D Installationssystem TEMPOFIX 3 für Urinal
543000D Installationssystem TEMPOFIX 3 für Urinal
543000D Installationssystem TEMPOFIX 3 für Urinal
543000D Installationssystem TEMPOFIX 3 für Urinal
543000D Installationssystem TEMPOFIX 3 für Urinal
543000D Installationssystem TEMPOFIX 3 für Urinal
    DELABIE

    543000D Installationssystem TEMPOFIX 3 für Urinal

    Installationssystem für Urinal mit Schlauch 1/2", Set 1/2 (Rohbauset): Gestell aus pulverbeschichtetem Stahl schwarz für Vorwandmontage. Befestigung auf Boden und in tragender Wand durch Metalldübel (im Lieferumfang enthalten). Mittenabstand einstellbar von 95 bis 280 mm. Höhenverstellbar durch Teleskop-Gestell von 0 bis 200 mm. Abflussrohr Ø 50 mit Steckmuffe. Spülrohr mit Messingverschraubung 1/2" für Urinale für Anschluss mit Schlauch. Lieferung vormontiert. Entspricht den Anforderungen der Norm NF D12-208 (Belastungstest). Geeignet für Wandaufbau von 13 bis 120 mm. Unterputzkasten im Lieferumfang enthalten. Armatur konfiguriert für Spülen der Rohrleitungen, mit Schutz und Anschlusszubehör. 30 Jahre Garantie. Mit Betätigungsplatten Artikelnummern 430000, 430010 oder 430030 bestellen.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer543000D
    • ProduktfamilieSanitary
    • ProduktgruppeInstallationssysteme
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-08-04
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1106
    • Breite (mm)526
    • Tiefe (mm)359
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Entwickelt inFrankreich
    • Hergestellt inFrankreich
    • Nettogewicht (kg)10453
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Urinale
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • UNSPSCNameSanitary ware
    • UNSPSCCode301815
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_93
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungUrinal and WC fittings
    • Klassifizierung22 42 13
    • Format2014TitelCommercial Water Closets, Urinals, and Bidets
    • OmniClassNummer23-31 21 13 13
    • OmniClassTitelWall Mounted Water Flush Urinals

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Europa Afrika Südamerika Ozeanien Nordamerika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit