Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
543006D Installationssystem TEMPOFIX 3 für Urinal
543006D Installationssystem TEMPOFIX 3 für Urinal
543006D Installationssystem TEMPOFIX 3 für Urinal
543006D Installationssystem TEMPOFIX 3 für Urinal
543006D Installationssystem TEMPOFIX 3 für Urinal
543006D Installationssystem TEMPOFIX 3 für Urinal
543006D Installationssystem TEMPOFIX 3 für Urinal
543006D Installationssystem TEMPOFIX 3 für Urinal
543006D Installationssystem TEMPOFIX 3 für Urinal
543006D Installationssystem TEMPOFIX 3 für Urinal
    DELABIE

    543006D Installationssystem TEMPOFIX 3 für Urinal

    Installationssystem für Urinal mit Schlauch 1/2", Set 1/2 (Rohbauset): Gestell aus pulverbeschichtetem Stahl schwarz für Vorwandmontage. Befestigung auf Boden und in tragender Wand durch Metalldübel (im Lieferumfang enthalten). Mittenabstand einstellbar von 95 bis 280 mm. Höhenverstellbar durch Teleskop-Gestell von 0 bis 200 mm. Abflussrohr Ø 50 mit Steckmuffe. Spülrohr mit Messingverschraubung 1/2" für Urinale für Anschluss mit Schlauch Lieferung vormontiert. Entspricht den Anforderungen der Norm NF D12-208 (Belastungstest). Geeignet für Wandaufbau von 13 bis 120 mm. Unterputzkasten im Lieferumfang enthalten. Armatur konfiguriert für Spülen der Rohrleitungen, mit Schutz und Anschlusszubehör. 30 Jahre Garantie. Mit Betätitgungsplatten Artikelnummern 430006, 430016, 430036 , 778700 oder 778707 bestellen.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer543006D
    • ProduktfamilieSanitary
    • ProduktgruppeInstallationssysteme
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2017-06-28
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1106
    • Breite (mm)526
    • Tiefe (mm)359
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Entwickelt inFrankreich
    • Hergestellt inFrankreich
    • Nettogewicht (kg)10443
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Bad-Installationssysteme
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • UNSPSCNameSanitary ware
    • UNSPSCCode301815
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSanitary fittings and accessories
    • Klassifizierung22 42 13
    • Format2014TitelCommercial Water Closets, Urinals, and Bidets
    • OmniClassNummer23-31 21 13
    • OmniClassTitelWater Flush Urinals

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Europa Afrika Südamerika Ozeanien Nordamerika