Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
578222 Betätigungsplatte TEMPOFLUX 2 für WC
578222 Betätigungsplatte TEMPOFLUX 2 für WC
578222 Betätigungsplatte TEMPOFLUX 2 für WC
578222 Betätigungsplatte TEMPOFLUX 2 für WC
578222 Betätigungsplatte TEMPOFLUX 2 für WC
    DELABIE

    578222 Betätigungsplatte TEMPOFLUX 2 für WC

    Betätigungsplatte für Selbstschluss-Druckspüler TEMPOFLUX 2, Set 2/2 (Fertigbauset):
    Druckspülsystem ohne Spülkasten.
    Metallverchromte Rosette Ø 195 mit verdeckten, mechanischen Befestigungen.
    Zweimengenspülung 3l/6l einstellbar auf 2l/4l.
    Besonders leichte Betätigung.
    Für Wandaufbau von 10 bis 35 mm und von 30-60 mm.
    Versorgungsanschluss: freier Innendurchmesser mindestens 20 mm.
    Berechnungsdurchfluss: 1 l/Sek. bei 1 bar Fließdruck.
    Geräuschpegel gemäß DIN EN 12541 Klasse II.
    30 Jahre Garantie.
    Mit Installationssystem Artikelnummern 578305DE oder 578405DE bestellen.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer578222
    • ProduktfamilieSanitary
    • ProduktgruppeInstallationssysteme
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-04-07
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)195
    • Breite (mm)195
    • Tiefe (mm)51
    Verwandt
    • HauptmaterialMetall
    • Entwickelt inFrankreich
    • Hergestellt inFrankreich
    • Nettogewicht (kg)571
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Toilette
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM-CodeEC011336
    • ETIM-NameFront wall/built-in element wall toilet with flusher
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSanitary fittings and accessories
    • OmniClassNummer23-31 19 00
    • OmniClassTitelToilets

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Europa Afrika Südamerika Ozeanien Nordamerika