Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
6580 Flüssigseifenspender für Wandmontage, 1 Liter
DELABIE

6580 Flüssigseifenspender für Wandmontage, 1 Liter

Rechteckiger Flüssigseifenspender für Wandmontage. Vandalengeschützte Ausführung mit Schloss und gleichschließendem DELABIE Schlüssel. Verschwendungs- und tropfarme Dosierpumpe (für wässrige Lösungen geeignet). Gehäuse Edelstahl Werkstoff 1.4301 hochglanzpoliert. Materialstärke: 1 mm. Fassungsvermögen: 1 Liter. Maße: 108 x 108 x 230 mm. Seifenspender für Wandmontage mit 30 Jahren Garantie.
Technische Spezifikation
  • Referenznummer6580
  • ProduktfamilieSanitary
  • ProduktgruppeAccessoires
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2022-09-12
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)242
  • Breite (mm)111
  • Tiefe (mm)134
Verwandt
  • HauptmaterialEdelstahl
  • Entwickelt inFrankreich
  • Hergestellt inFrankreich
  • Nettogewicht (kg)1456
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • UNSPSCNameSanitary ware
  • UNSPSCCode301815
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSanitary fittings and accessories
  • OmniClassNummer23-31 25 29 13
  • OmniClassTitelHand Soap Dispensers

Verfügbarkeit in den Regionen

Asien Europa Afrika Südamerika Ozeanien Nordamerika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit