Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
6692 Geschirrspülbrause-Garnitur mit Einhebelmischer
6692 Geschirrspülbrause-Garnitur mit Einhebelmischer
6692 Geschirrspülbrause-Garnitur mit Einhebelmischer
6692 Geschirrspülbrause-Garnitur mit Einhebelmischer
    DELABIE

    6692 Geschirrspülbrause-Garnitur mit Einhebelmischer

    Geschirrspülbrause-Garnitur komplett mit Auslaufventil, geeignet für die intensive Nutzung in Großküchen. Einhebelmischer mit Pin-Hebel für Einloch-Standmontage. Mit flexiblen Schläuchen G 3/8 und Rückflussverhinderern. Auslaufventil mit ausziehbarem Schwenkauslauf L. 200-290. - Durchflussmenge 16 l/min. - Flachtelleroberteil mit Dreikantgriff. Handbrause weiß mit einstellbarem Strahl, Durchflussmenge 9 l/min (Art. 433000). Handbrause mit verkalkungsarmer Düse und Stoßschutz. Panzerschlauch L. 0,95 m weiß Lebensmittelqualität. Steigrohr 3/4" aus Messing. Einstellbare Wandbefestigung. Edelstahl-Tragfeder. 30 Jahre Garantie.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer6692
    • ProduktfamilieSanitary
    • ProduktgruppePre-rinse sets
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-02-13
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1235
    • Breite (mm)100
    • Tiefe (mm)520
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Sekundär MaterialPVC
    • Entwickelt inFrankreich
    • Hergestellt inFrankreich
    • Nettogewicht (kg)4.11
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM-CodeEC011614
    • ETIM-NameLarge kitchen mixing tap
    • OmniClassNummer23-31 11 00
    • OmniClassTitelFaucets

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Europa Afrika Südamerika Ozeanien Nordamerika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit