Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
683001 Bodenablauf
DELABIE

683001 Bodenablauf

4.1 von 5 Sternen4.1(10 Bewertungen)
Bodenablauf mit Höhenverstellung für Fliesen- oder Rohfußboden: Normgerechte Ablaufleistung 36 l/min. Sperrhöhe 50 mm. Einlaufsieb und Platte Edelstahl hochglanzpoliert 150 x 150 mm. Anschluss waagerecht (Winkelstück nicht mitgeliefert) oder senkrecht Ø 40 ohne Veränderung der Einbauhöhe (Geringe Montagehöhe, jede Einbaurichtung möglich). Dichtmanschette integriert zum Aufkleben an Feuchtraumisolierung. Maximale Einlauftemperatur: 60°C im Dauerbetrieb, 85°C kurzfristig. Ablaufglocke mit Griffbügel: einfache Handhabung und leichte Reinigung. Glatter PVC-Körper (unterbindet Schmutzpartikelanhaftung). Feuerbeständig (nach amerikanischer Norm UL94). Höhenverstellung bis zu 70 mm mit Aufstockelement. Befestigung des Einlaufsiebs mit 2 Edelstahlschrauben.
Technische Spezifikation
  • Referenznummer683001
  • ProduktfamilieSanitary
  • ProduktgruppeBodenablauf
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2017-07-19
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)149
  • Breite (mm)149
  • Tiefe (mm)3
Verwandt
  • HauptmaterialEdelstahl
  • Entwickelt inFrankreich
  • Hergestellt inFrankreich
  • Nettogewicht (kg)898
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Abflusselemente
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • UNSPSCNameSanitary ware
  • UNSPSCCode301815
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSanitary fittings and accessories
  • OmniClassNummer23-31 27 00
  • OmniClassTitelFloor Drains

Verfügbarkeit in den Regionen

Asien Europa Afrika Südamerika Ozeanien Nordamerika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit