Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
683002 Bodenablauf
683002 Bodenablauf
683002 Bodenablauf
    DELABIE

    683002 Bodenablauf

    Bodenablauf mit Höhenverstellung für Weichbodenbelag: Normgerechte Ablaufleistung 36 l/min. Sperrhöhe 50 mm. Platte mit Einlaufsieb Edelstahl hochglanzpoliert Ø 114. Anschluss waagerecht (Winkelstück nicht mitgeliefert) oder senkrecht Ø 40 ohne Veränderung der Einbauhöhe (Geringe Montagehöhe, jede Einbaurichtung möglich). Dichtmanschette integriert zum Aufkleben an Feuchtraumisolierung. Maximale Einlauftemperatur: 60°C im Dauerbetrieb, 85°C kurzfristig. Ablaufglocke mit Griffbügel: einfache Handhabung und leichte Reinigung. Glatter PVC-Körper (unterbindet Schmutzpartikelanhaftung). Feuerbeständig (nach amerikanischer Norm UL94). Höhenverstellung bis zu 85 mm mit Aufstockelement. Befestigung des Einlaufsiebs mit 2 Edelstahlschrauben.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer683002
    • ProduktfamilieSanitary
    • ProduktgruppeBodenablauf
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-01-18
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)175
    • Breite (mm)175
    • Tiefe (mm)3
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Entwickelt inFrankreich
    • Hergestellt inFrankreich
    • Nettogewicht (kg)655
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Abflusselemente
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM-CodeEC010284
    • ETIM-NameFloor drain with 1 connection
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSanitary fittings and accessories
    • OmniClassNummer23-31 27 00
    • OmniClassTitelFloor Drains

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Europa Afrika Südamerika Ozeanien Nordamerika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit