Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
731005 Gruppenthermostat PREMIX COMFORT
DELABIE

731005 Gruppenthermostat PREMIX COMFORT

Gruppenthermostat für Mischwasser von 32 bis 42 °C: Verbrühungsschutz. Ausgleich von Temperaturschwankungen. Schutzfilter und Rückflussverhinderer von außen zugänglich, ohne Demontage des Mechanismus. Thermische Desinfektion ohne Spezialwerkzeug möglich (Entriegelungsknopf auf Bedienelement). Austauschbare Kartusche mit Thermostatelement. Körper aus hochwiderstandsfähigem, verchromten Messing. Maximale Warmwassertemperatur: 85 °C. Unterschied zwischen Warm- und Mischwasser: mindestens 15 °C. Differenz Versorgungsdrücke: max. 1 bar (empfohlen 0,5 bar). Min./Max. Betriebsdruck: 1 bis 10 bar (empfohlen 1 bis 5 bar). Zufuhr Warmwasser links (rote Markierung) und Kaltwasser rechts (blaue Markierung). Abgang Mischwasser nach oben (violette Markierung). Für Abgang nach unten: Mischwasserabgang und Blindstopfen demontieren/austauschen. Maximaltemperatur-Begrenzung durch den Installateur einstellbar. Begrenzung des Verbrühungsrisikos durch Verringerung der Temperatur an den Entnahmestellen. 190 l/min - 1 1/2". 30 Jahre Garantie.
Technische Spezifikation
  • Referenznummer731005
  • ProduktfamilieSanitary
  • ProduktgruppeThermoststat-Mischbatterie
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-07-04
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)158
  • Breite (mm)164
  • Tiefe (mm)131
Verwandt
  • HauptmaterialMessing
  • Entwickelt inFrankreich
  • Hergestellt inFrankreich
  • Nettogewicht (kg)4207
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Ventile
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • ETIM-CodeEC011516
  • ETIM-NameThermostatic control valve, hot tap water
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSanitary fittings and accessories
  • OmniClassNummer23-31 11 19 11
  • OmniClassTitelThermostatically Controlled Faucet Mixing Valves

Verfügbarkeit in den Regionen

Asien Europa Afrika Südamerika Ozeanien Nordamerika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit