Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
700500 Selbstschluss-Mischbatterie TEMPOMIX 2
DELABIE

700500 Selbstschluss-Mischbatterie TEMPOMIX 2

Selbstschluss-Mischbatterie für Waschtisch mit Bedienhebel, Standmontage: Laufzeit ~7 Sekunden. Durchflussmenge voreingestellt auf 3 l/min bei 3 bar, einstellbar von 1,4 bis 6 l/min. Verkalkungsarmer, vandalengeschützter Strahlregler. Körper aus Messing verchromt. PEX-Anschlussschläuche G 3/8 mit Schutzfiltern und Rückflussverhinderern. Verstärkte Befestigungen und Verdrehsicherung durch 2 Edelstahlbolzen. Seitlicher Mischhebel Standard mit einstellbarer Warmwasserbegrenzung. Betätigung über Bedienhebel (besonders leichte Betätigung). 30 Jahre Garantie.
Technische Spezifikation
  • Referenznummer700500
  • ProduktfamilieSanitary
  • ProduktgruppeWaschtisch-Mischbatterie
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-06-24
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)201
  • Breite (mm)68
  • Tiefe (mm)151
Verwandt
  • HauptmaterialMessing
  • Entwickelt inFrankreich
  • Hergestellt inFrankreich
  • Nettogewicht (kg)1141
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • UNSPSCNameSanitary ware
  • UNSPSCCode301815
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSanitary fittings and accessories
  • Klassifizierung41 14 33
  • Format2014TitelMixers
  • OmniClassNummer23-31 11 00
  • OmniClassTitelFaucets

Verfügbarkeit in den Regionen

Asien Europa Afrika Südamerika Ozeanien Nordamerika