Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
708000 Brausekopf RAINY
708000 Brausekopf RAINY
    DELABIE

    708000 Brausekopf RAINY

    Fester Brausekopf. Durchflussmenge 6 l/min bei 3 bar. Für eine höhere Durchflussleistung geeignet: Durchflussmengenregler entfernen. Verkalkungsarme Düse mit Noppen, suizidhemmend. Sanfter und umhüllender Regenstrahl. Metall verchromt. Vereinfachtes Montagesystem: Den Anschluss in der Wand installieren, dann den Brausekopf daraufklipsen. Anschluss G 1/2B. Brausekopf für Unterputzmontage. 30 Jahre Garantie.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer708000
    • ProduktfamilieSanitary
    • ProduktgruppeBrausekopf
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-12-02
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)123
    • Breite (mm)50
    • Tiefe (mm)82
    Verwandt
    • HauptmaterialMetall
    • Entwickelt inFrankreich
    • Hergestellt inFrankreich
    • Nettogewicht (kg)477
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschen
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • UNSPSCNameSanitary ware
    • UNSPSCCode301815
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSanitary fittings and accessories
    • OmniClassNummer23-31 17 19
    • OmniClassTitelShower Head Fixtures

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Europa Afrika Südamerika Ozeanien Nordamerika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit