Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
708030 Brausekopf RAINY
DELABIE

708030 Brausekopf RAINY

Fester Brausekopf. Durchflussmenge 6 l/min bei 3 bar. Für eine höhere Durchflussleistung geeignet: Durchflussmengenregler entfernen. Verkalkungsarme Düse mit Noppen, suizidhemmend. Sanfter und umhüllender Regenstrahl. Metall verchromt. Vereinfachtes Montagesystem: Den Anschluss in der Wand installieren, dann den Brausekopf daraufklipsen. Anschluss G 1/2B. Brausekopf für Deckenmontage. 30 Jahre Garantie.
Technische Spezifikation
  • Referenznummer708030
  • ProduktfamilieSanitary
  • ProduktgruppeBrausekopf
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-12-02
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)80
  • Breite (mm)50
  • Tiefe (mm)50
Verwandt
  • HauptmaterialMetall
  • Entwickelt inFrankreich
  • Hergestellt inFrankreich
  • Nettogewicht (kg)360
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschen
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • UNSPSCNameSanitary ware
  • UNSPSCCode301815
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSanitary fittings and accessories
  • OmniClassNummer23-31 17 19
  • OmniClassTitelShower Head Fixtures

Verfügbarkeit in den Regionen

Asien Europa Afrika Südamerika Ozeanien Nordamerika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit