Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
710501 Seifenablage für Wandmontage
710501 Seifenablage für Wandmontage
    DELABIE

    710501 Seifenablage für Wandmontage

    Seifenablage für Wandmontage mit verdeckten Befestigungen. Befestigungsflansch durch 4 Schrauben an der Wand fixiert. Verstärktes Modell. Ausführung Bayblend® hochglanzverchromt. Maße: 60 x 160 x 40 mm. 30 Jahre Garantie.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer710501
    • ProduktfamilieSanitary
    • ProduktgruppeAccessoires
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-03-10
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)44
    • Breite (mm)62
    • Tiefe (mm)160
    Verwandt
    • Entwickelt inFrankreich
    • Hergestellt inFrankreich
    • Nettogewicht (kg)99
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Bad-Accessoires
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • UNSPSCNameSanitary ware
    • UNSPSCCode301815
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSanitary fittings and accessories
    • Klassifizierung10 28 16
    • Format2014TitelBath Accessories
    • OmniClassNummer23-31 25 29 11
    • OmniClassTitelHand Soap Holders

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Europa Afrika Südamerika Ozeanien Nordamerika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit