Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
729170 Flüssigseifenspender
729170 Flüssigseifenspender
729170 Flüssigseifenspender
    DELABIE

    729170 Flüssigseifenspender

    Seifenspender für Wandmontage. Ausführung für Montage über technischen Versorgungsraum, Hinterwandmontage bis 190 mm Wandstärke. Flüssigseifenspender. Körper und Bedienkappe aus Edelstahl Werkstoff 1.4301 poliert. Tropfarmes System (für wässrige Lösungen geeignet). Für separaten Seifentank (nicht im Lieferumfang enthalten), mit flexiblem Saugschlauch L. 1,20 m. Seifenspender für Wandmontage mit 30 Jahren Garantie.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer729170
    • ProduktfamilieSanitary
    • ProduktgruppeAccessoires
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-02-28
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)44
    • Breite (mm)49
    • Tiefe (mm)70.5
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Entwickelt inFrankreich
    • Hergestellt inFrankreich
    • Nettogewicht (kg)247
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Handtuchhalter und Seifenspender
    • IFCClassificationEinrichtungselement
    • ETIM-CodeEC010549
    • ETIM-NameSoap dispenser
    • UNSPSCNameSanitary ware
    • UNSPSCCode301815
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_76
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSanitary accessories
    • OmniClassNummer23-31 25 29 13
    • OmniClassTitelHand Soap Dispensers

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Europa Afrika Südamerika Ozeanien Nordamerika