Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
74250015CO TEMPOSOFT MIX 2 time flow mixer
74250015CO TEMPOSOFT MIX 2 time flow mixer
    DELABIE

    74250015CO TEMPOSOFT MIX 2 time flow mixer

    Google-Übersetzung,
    Selbstschluss-Waschtischmischer für Standmontage: Besonders leichte Bedienung. Laufzeit ca. 7 Sekunden. Durchflussmenge voreingestellt auf 3 l/min bei 3 bar, einstellbar von 1,4 bis 6 l/min. Verkalkungsarmer, vandalensicherer Strahlregler. Körper aus verchromtem Messing. Kupferanschlüsse mit Absperrhähnen, Filtern, Rückflussverhinderern und konischen Einläufen Ø 15 mm. Verstärkte Befestigung durch 2 Edelstahlstangen. Seitlicher Temperaturregler mit Standardhebel und Warmwasserbegrenzung. Geeignet für Personen mit eingeschränkter Mobilität. 30 Jahre Garantie.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer74250015CO
    • ProduktfamilieSanitary
    • ProduktgruppeWaschtisch-Mischbatterie
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-06-24
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)135
    • Breite (mm)59.25
    • Tiefe (mm)157
    Verwandt
    • HauptmaterialMessing
    • Entwickelt inFrankreich
    • Hergestellt inFrankreich
    • Nettogewicht (kg)1.23
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM-CodeEC010938
    • ETIM-NameSelf-closing tap - mechanical
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSanitary fittings and accessories
    • Klassifizierung41 14 33
    • Format2014TitelMixers
    • OmniClassNummer23-31 11 00
    • OmniClassTitelFaucets

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Ozeanien Europa Nordamerika
    Australien
    Irland
    Britische Jungferninseln
    Neuseeland
    Vereinigtes Königreich