Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
749870 Duscharmatur TEMPOSOFT 2
DELABIE

749870 Duscharmatur TEMPOSOFT 2

Selbstschluss-Duscharmatur für Paneelmontage: Selbstschluss-Ventil TEMPOSOFT 2 G 1/2B für vorgemischtes Wasser. Für Paneele oder Leichtbauwände maximal 7 mm. Besonders leichte Betätigung. Laufzeit ~30 Sekunden. Durchflussmenge voreingestellt auf 6 l/min bei 3 bar, einstellbar. Körper aus Messing massiv. Geeignet für bewegungseingeschränkte Personen. 30 Jahre Garantie. Dieses Modell ist nicht mit einem wasserdichten Unterputzkasten ausgestattet. Die Abdichtung der Unterputzaussparung gegen jedes Eindringen von Wasser sowie das Abfließen des durch Kondensation oder Undichtigkeiten entstandenen Wassers ist vom Installateur zu gewährleisten (siehe Montageanleitung).
Technische Spezifikation
  • Referenznummer749870
  • ProduktfamilieSanitary
  • ProduktgruppeVentil für Dusche
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2017-07-24
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialMessing
  • Entwickelt inFrankreich
  • Hergestellt inFrankreich
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschen
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • UNSPSCNameSanitary ware
  • UNSPSCCode301815
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSanitary fittings and accessories
  • OmniClassNummer23-31 17 00
  • OmniClassTitelShowers

Verfügbarkeit in den Regionen

Asien Europa Afrika Südamerika Ozeanien Nordamerika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit