Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
761627 WC-Druckspüler TEMPOFLUX 1
DELABIE

761627 WC-Druckspüler TEMPOFLUX 1

Selbstschluss-Druckspüler für WC, Unterputzmontage: Betätigungsplatte aus Edelstahl satiniert 220 x 170 mm. Universal-Einputzrahmen. Besonders leichte Betätigung. Spülzeit ~7 Sekunden. Rohrunterbrecher. Integrierte Vorabsperrung mit Durchfluss-/Spülmengeneinstellung. Körper aus Messing massiv und Bedienelement verchromt. Anschluss von oben G 3/4B. Abgang mit Steckmuffe für PVC-Rohr Ø 26/32. Versorgungsanschluss: freier Innendurchmesser Ø mindestens 20 mm. Berechnungsdurchfluss: 1 l/Sek bei 1 bar Fließdruck. Geeignet für Regenwasser. Geeignet für bewegungseingeschränkte Personen. 30 Jahre Garantie. Dieses Modell ist nicht mit einem wasserdichten Unterputzkasten ausgestattet. Die Abdichtung der Unterputzaussparung gegen jedes Eindringen von Wasser sowie das Abfließen des durch Kondensation oder Undichtigkeiten entstandenen Wassers ist vom Installateur zu gewährleisten (siehe Montageanleitung).
Technische Spezifikation
  • Referenznummer761627
  • ProduktfamilieSanitary
  • ProduktgruppeWC-Spülarmatur
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2023-03-17
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)220
  • Breite (mm)170
  • Tiefe (mm)38
Verwandt
  • HauptmaterialMessing
  • Entwickelt inFrankreich
  • Hergestellt inFrankreich
  • Nettogewicht (kg)1493
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • UNSPSCNameSanitary ware
  • UNSPSCCode301815
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_93_91
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWC flushing valves
  • OmniClassNummer23-31 19 15
  • OmniClassTitelTankless Toilets

Verfügbarkeit in den Regionen

Asien Europa Afrika Südamerika Ozeanien Nordamerika