Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
763BOX Wasserdichter Unterputzkasten für TEMPOFLUX 3 WC
763BOX Wasserdichter Unterputzkasten für TEMPOFLUX 3 WC
763BOX Wasserdichter Unterputzkasten für TEMPOFLUX 3 WC
763BOX Wasserdichter Unterputzkasten für TEMPOFLUX 3 WC
763BOX Wasserdichter Unterputzkasten für TEMPOFLUX 3 WC
763BOX Wasserdichter Unterputzkasten für TEMPOFLUX 3 WC
763BOX Wasserdichter Unterputzkasten für TEMPOFLUX 3 WC
    DELABIE

    763BOX Wasserdichter Unterputzkasten für TEMPOFLUX 3 WC

    Wasserdichter Unterputzkasten, Set 1/2 (Rohbauset): für Druckspülsystem ohne Spülkasten. Geeignet für Selbstschluss-Spülarmatur für WC. Flansch mit integrierter Dichtung. Wasseranschluss außerhalb des Kastens und Wartung von vorne. Flexible Installation (Ständerwand, Massivwand, Paneel). Geeignet für Wandstärken von 10 bis 120 mm (die Einbautiefe des Unterputzkastens beträgt mindestens 93 mm). Anpassbar an Standard- oder „Pipe-in-pipe“-Rohrleitungen. Vorabsperrung mit Durchflussmengeneinstellung, Auslösemodul und Kartusche integriert und von vorne zugänglich. Rohrunterbrecher im Inneren des Unterputzkastens. Bauteile während Spülung der Rohrleitungen geschützt. Abgang mit Steckmuffe für PVC-Rohr Ø 26/32. 30 Jahre Garantie. Mit Betätigungsplatten Artikelnummern 763000, 763040, 763041 oder 763030 bestellen.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer763BOX
    • ProduktfamilieSanitary
    • ProduktgruppeWC-Spülarmatur
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-04-22
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)276
    • Breite (mm)225
    • Tiefe (mm)210
    Verwandt
    • Entwickelt inFrankreich
    • Hergestellt inFrankreich
    • Nettogewicht (kg)763
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • UNSPSCNameSanitary ware
    • UNSPSCCode301815
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSanitary fittings and accessories
    • OmniClassNummer23-31 19 15
    • OmniClassTitelTankless Toilets

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Europa Afrika Südamerika Ozeanien Nordamerika