Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
792410 Duschelement SECURITHERM
DELABIE

792410 Duschelement SECURITHERM

Elektronisches Duschelement mit Thermostat:
Gehäuse aus anodisiertem Aluminium für Aufputzmontage.
Anschluss verdeckt mit flexiblen Schläuchen G 1/2B, ohne Vorabsperrungen.
Thermostat-Mischbatterie SECURITHERM.
Temperatur einstellbar: Kaltwasser bis 38 °C; 1. Temperaturanschlag bei 38 °C, 2. Anschlag bei 41 °C.
Verbrühungsschutz: automatisches Schließen Kaltwasserausfall.
Vermeidung Kaltwasserschock: automatisches Schließen bei Warmwasserausfall.
Geeignet für thermische Desinfektionen.
Betrieb durch 6V-Lithium-Batterie Typ CR-P2.
Infrarotsensor mit Präsenzerfassung, Auslösung bei Annäherung der Hand 4 cm vor den Sensor.
Gezielte Abschaltung, andernfalls automatisch nach ~60 Sekunden.
Hygienespülung (~60 Sekunden alle 24 h nach der letzten Nutzung).
Durchflussmenge 6 l/min bei 3 bar einstellbar, Komfort-Regenstrahl.
Brausekopf ROUND verchromt und vandalengeschützt.
Verdeckte Befestigungen.
Mit Schutzfiltern und Rückflussverhinderern.
Geeignet für bewegungseingeschränkte Personen.
30 Jahre Garantie.

Technische Spezifikation
  • Referenznummer792410
  • ProduktfamilieSanitary
  • ProduktgruppeShower panel
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-07-03
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)1050
  • Breite (mm)210
  • Tiefe (mm)124
Verwandt
  • HauptmaterialAluminium
  • Entwickelt inFrankreich
  • Hergestellt inFrankreich
  • Nettogewicht (kg)4236
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschen
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSanitary fittings and accessories
  • OmniClassNummer23-31 17 00
  • OmniClassTitelShowers

Verfügbarkeit in den Regionen

Asien Europa Afrika Südamerika Ozeanien Nordamerika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit