Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
792459 Elektronische Duschkombination SECURITHERM
792459 Elektronische Duschkombination SECURITHERM
    DELABIE

    792459 Elektronische Duschkombination SECURITHERM

    Elektronische Duschkombination mit Thermostat für Unterputzmontage, Set 2/2 (Fertigbauset): Vandalengeschützte Betätigungsplatte Edelstahl satiniert 195 x 220 mm. Thermostat-Mischbatterie für Dusche SECURITHERM 3/4". Verbrühungsschutz: automatisches Schließen bei Kaltwasserausfall. Vermeidung Kaltwasserschock: automatisches Schließen bei Warmwasserausfall. Temperatur einstellbar von 32 bis 40 °C, voreingestellt auf 38 °C. Betrieb durch 6V-Lithium-Batterie Typ CR-P2. Infrarotsensor mit Präsenzerfassung, Auslösung bei Annäherung der Hand 4 cm vor den Sensor. Gezielte Abschaltung, andernfalls automatisch nach ~60 Sekunden. Hygienespülung (~60 Sekunden alle 24 h nach der letzten Nutzung). Durchflussmenge 6 l/min 3 bar. Brausekopf ROUND verchromt, vandalengeschützt und verkalkungsarm mit automatischem Durchflussmengenregler. Verdeckte Befestigungen und Vorabsperrungen G 1/2B. Mit integrierten Schutzfiltern und Rückflussverhinderern. Bediengriff aus Bayblend® verchromt. Elektronische Duschkombination geeignet für bewegungseingeschränkte Personen. 30 Jahre Garantie. Mit wasserdichtem Unterputzkasten Art. 792BOX bestellen.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer792459
    • ProduktfamilieSanitary
    • ProduktgruppeMischbatterie für Dusche
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-10-13
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)195
    • Breite (mm)221
    • Tiefe (mm)53
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Sekundär MaterialMessing
    • Entwickelt inFrankreich
    • Hergestellt inFrankreich
    • Nettogewicht (kg)2520
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • UNSPSCNameSanitary ware
    • UNSPSCCode301815
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSanitary fittings and accessories
    • Klassifizierung22 42 23
    • Format2014TitelCommercial Showers
    • OmniClassNummer23-31 11 00
    • OmniClassTitelFaucets

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Europa Afrika Südamerika Ozeanien Nordamerika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit