Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
794250 Selbstschluss-Mischbatterie für Waschtisch TEMPOMIX 3
794250 Selbstschluss-Mischbatterie für Waschtisch TEMPOMIX 3
    DELABIE

    794250 Selbstschluss-Mischbatterie für Waschtisch TEMPOMIX 3

    Selbstschluss-Mischbatterie TEMPOMIX 3 für Waschtisch, Unterputzmontage Set 2/2 (Fertigbauset): Abdeckplatte Metall verchromt 160 x 160 mm, vandalengeschützt. Temperatureinstellung und Auslösung über den Bediengriff. Warmwasserbegrenzung (einstellbar durch Installateur). Besonders leichte Betätigung. Laufzeit ~7 Sekunden. Durchflussmenge voreingestellt auf 3 l/min bei 3 bar, einstellbar von 1,4 bis 6 l/min. Verkalkungsarmer Strahlregler. Auslauf L. 190 innen glatt und mit geringem Wasservolumen (begrenzt Bakterienablagerungen). Geeignet für bewegungseingeschränkte Personen. 30 Jahre Garantie. Mit wasserdichtem Unterputzkasten 794BOX3 bestellen.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer794250
    • ProduktfamilieSanitary
    • ProduktgruppeWaschtisch-Mischbatterie
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-02-08
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)162
    • Breite (mm)162
    • Tiefe (mm)212
    Verwandt
    • HauptmaterialMetall
    • Entwickelt inFrankreich
    • Hergestellt inFrankreich
    • Nettogewicht (kg)660
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM-CodeEG017610
    • ETIM-NameSanitary taps
    • UNSPSCNameSanitary ware
    • UNSPSCCode301815
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_98
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWashbasin taps
    • Klassifizierung41 14 33
    • Format2014TitelMixers
    • OmniClassNummer23-31 11 00
    • OmniClassTitelFaucets

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Europa Afrika Südamerika Ozeanien Nordamerika