Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
9201 Augendusche auf Säule
9201 Augendusche auf Säule
    DELABIE

    9201 Augendusche auf Säule

    Augendusche auf Säule mit Hand- und Fußbetätigung ausgestattet mit: Standardmäßig frostgeschütztes System. Auffangschale Ø 250 mm aus Edelstahl Werkstoff 1.4301 pulverbeschichtet grün. Zwei Sprühköpfen mit Schutzabdeckungen aus stoßfestem, grünen ABS, die sich bei Wasserfluss automatisch lösen. Rasches Öffnen/Schließen durch vernickelte Messingventile mit 1/4-Umdrehung. 30 Jahre Garantie. Funktionsweise: Zum Öffnen des Wasserflusses: Betätigung des Fußpedals oder der Handbetätigungsplatte. Bei Loslassen der Handbetätigungsplatte oder des Fußpedals stoppt die Augendusche nicht. Zum Stoppen des Wasserflusses: Handbetätigungsplatte in die entgegengesetzte Richtung ziehen und Fußpedal mit dem Fuß hochziehen. Durchflussmenge 20 l/min bei 3 bar Fließdruck, Luftsprudler und zweifachem Edelstahl-Schutzfilter. Wasseranschluss G 1. Rohre aus verzinktem Stahl (Oberfläche pulverbeschichtet grau). Handbetätigungsplatte und Fußpedal aus verzinktem Stahl (Oberfläche pulverbeschichtet grün). Bodenbefestigung durch Messingrosette (Schrauben nicht im Lieferumfang enthalten). Normgerechtes Erste-Hilfe-Hinweisschild „Augendusche“ im Lieferumfang enthalten.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer9201
    • ProduktfamilieSanitary
    • ProduktgruppeSafety Controls
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-07-03
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1100
    • Breite (mm)325
    • Tiefe (mm)502
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Entwickelt inFrankreich
    • Hergestellt inFrankreich
    • Nettogewicht (kg)6511
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Waschbecken
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM-CodeEG000059
    • ETIM-NameSafety devices
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_54_95_75
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSafety valves
    • OmniClassNummer23-27 31 53
    • OmniClassTitelSafety Valves

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Europa Afrika Südamerika Ozeanien Nordamerika