Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
F7EM1001 TEMPOMATIC 7 electronic basin mixer
DELABIE

F7EM1001 TEMPOMATIC 7 electronic basin mixer

Google-Übersetzung,

Elektronischer Waschtischmischer zur Montage auf der Arbeitsplatte.

Netzanschluss (230/6,75 V) oder Batteriebetrieb mit CR-P2 6V Lithium-Batterien (separat zu bestellen).

Infrarot-Präsenzsensor im Mischergehäuse.

Integrierter Durchflussregler mit 5,7 l/min.

Verstellbarer, vandalensicherer Belüfter.

Einstellbare Spülleistung (~ 30 Sekunden alle 24 Stunden seit der letzten Benutzung).

Gehäuse aus Edelstahl 316, satiniert.

F3/8" PEX-Flexrohre mit Filtern.

Befestigung mit Kontermutter verstärkt.

Anti-Blockierungs-Sicherheit.

Seitliche Temperaturregelung mit Maximaltemperaturbegrenzer.

Fallhöhe: 115 mm.

Geeignet für Personen mit eingeschränkter Mobilität.

30 Jahre Garantie.

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerF7EM1001
  • ProduktfamilieSanitary
  • ProduktgruppeWaschtisch-Mischbatterie
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-09-09
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)165
Verwandt
  • HauptmaterialEdelstahl
  • Entwickelt inFrankreich
  • Hergestellt inFrankreich
  • Nettogewicht (kg)1.85
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSanitary fittings and accessories
  • Klassifizierung22 42 39
  • Format2014TitelCommercial Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClassNummer23-21 11 00
  • OmniClassTitelCommercial Furniture

Verfügbarkeit in den Regionen

Asien Europa Afrika Südamerika Ozeanien Nordamerika