Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
H9605 Waschtischarmatur BIOCLIP SECURITHERM H.85 L.120
DELABIE

H9605 Waschtischarmatur BIOCLIP SECURITHERM H.85 L.120

Waschtisch-Thermostatarmatur BIOCLIP SECURITHERM mit sequentieller Steuerung, Standmontage H.85. L.120, ohne Zugstangenablaufgarnitur. Armatur einfach abnehmbar zur Reinigung/Desinfektion. Verbrühungsschutz: Sofortige Warmwasserabschaltung bei Kaltwasserausfall. Securitouch Abschirmung gegen Verbrühung am Armaturengehäuse. Bauweise ohne Rückflussverhinderer in den Anschlüssen. Auslauf gerade mit Hygiene-Strahlregler: bietet keine Haftung für Schmutzpartikel und beständig gegenüber thermischen Desinfektionen. Sequentielle verkalkungsarme Thermostatkartusche für Einhandsteuerung von Durchflussmenge und Temperatur. Temperatureinstellbereich: Kaltwasser bis 40°C mit verriegeltem Temperaturanschlag bei 40°C, geeignet für thermische Desinfektionen. Körper und Auslauf innen glatt und mit minimalem Wasservolumen. Durchflussmenge begrenzt auf 7 l/min bei 3 bar. Handkontaktfreie Betätigung durch Hygienehebel L.146. Flexible PEX-Schläuche G 3/8 edelstahlumflochten mit Vorabsperrungen aus Messing verchromt. Mit Verdrehsicherung.
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerH9605
  • ProduktfamilieSanitary
  • ProduktgruppeWaschtisch-Mischbatterie
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2017-06-14
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialMessing
  • Entwickelt inFrankreich
  • Hergestellt inFrankreich
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • UNSPSCNameSanitary ware
  • UNSPSCCode301815
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSanitary fittings and accessories
  • OmniClassNummer23-27 31 29 15
  • OmniClassTitelThermostatically Controlled Mixing Valves

Verfügbarkeit in den Regionen

Asien Europa Afrika Südamerika Ozeanien Nordamerika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit