Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
H96201 Sequentielle Spültisch-Thermostatarmatur SECURITHERM
H96201 Sequentielle Spültisch-Thermostatarmatur SECURITHERM
    DELABIE

    H96201 Sequentielle Spültisch-Thermostatarmatur SECURITHERM

    Spültisch-Termostatarmatur SECURITHERM für Standmontage. Sequentielle Thermostat-Mischbatterie: Öffnen und Schließen über Kalt. Einloch-Mischbatterie mit gebogenem Auslauf H. 160 L. 140 ausgestattet mit einem Hygiene-Strahlregler ohne Anhaftungsmöglichkeit für Schmutzpartikel und beständig gegenüber thermischen Desinfektionen. Verbrühungsschutz: automatisches Schließen bei Kalt- oder Warmwasserausfall. Securitouch Abschirmung gegen Verbrühung am Armaturengehäuse. Bauweise gewährleistet Schutz vor Rückfließen von Kalt- und Warmwasser. Keine Rückflussverhinderer an den Wasseranschlüssen erforderlich. Sequentielle, verkalkungsarme Thermostatkartusche für Einhandsteuerung von Durchflussmenge und Temperatur. Temperatureinstellbereich: Kaltwasser bis 40 °C mit verriegeltem Temperaturanschlag bei 40 °C. Geeignet für thermische und chemische Desinfektionen. Körper und Auslauf innen glatt und mit minimalem Wasservolumen. Durchflussmenge reguliert auf 9 l/min. Handkontaktfreie Betätigung durch Hygienehebel L. 146. Ohne Zugstangenablaufgarnitur. Flexible PEX-Anschlussschläuche G 3/8. Verstärkte Befestigung und Verdrehsicherung durch 2 Edelstahlbolzen. Mischbatterie besonders geeignet für Gesundheitseinrichtungen, Seniorenheime, Krankenhäuser und Kliniken. Geeignet für bewegungseingeschränkte Personen. 30 Jahre Garantie.
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerH96201
    • ProduktfamilieSanitary
    • ProduktgruppeSink mixer
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-12-02
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)273
    • Breite (mm)50
    • Tiefe (mm)178
    Verwandt
    • HauptmaterialMessing
    • Entwickelt inFrankreich
    • Hergestellt inFrankreich
    • Nettogewicht (kg)1754
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • UNSPSCNameSanitary ware
    • UNSPSCCode301815
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSanitary fittings and accessories
    • Klassifizierung41 14 33
    • Format2014TitelMixers
    • OmniClassNummer23-31 11 19 11
    • OmniClassTitelThermostatically Controlled Faucet Mixing Valves

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Europa Afrika Südamerika Ozeanien Nordamerika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit