Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
H9726 Waschtisch-Thermostatarmatur SECURITHERM
H9726 Waschtisch-Thermostatarmatur SECURITHERM
    DELABIE

    H9726 Waschtisch-Thermostatarmatur SECURITHERM

    Zweigriff-Thermostatarmatur SECURITHERM für Waschtisch, Standmontage. Hohe Einloch-Mischbatterie mit schwenkbarem Auslauf H. 205 L. 150 mit glatten Innenflächen. Auslauf mit Hygiene-Strahlformer BIOSAFE, geeignet zur Anbringung eines endständigen Wasserfilters BIOFIL. Verbrühungsschutz: automatische Abschaltung bei Kalt- oder Warmwasserausfall. Temperaturwahl durch verkalkungsarme Thermostatkartusche. Mengenwahl durch Keramikoberteil mit 1/4-Umdrehung. Temperatureinstellbereich: Kaltwasser bis 41 °C. Doppelter Temperaturanschlag: erster Anschlag entriegelbar bei 38 °C, zweiter Anschlag eingestellt auf 41 °C. Einfache thermische Desinfektionen möglich ohne Demontage des Bediengriffs oder Absperren der Kaltwasserversorgung. Durchflussmenge reguliert auf 5 l/min. Betätigung durch ERGO-Bedienelemente. Ergonomische Zugstange und Ablaufventil 1 1/4" aus Messing. Flexible PEX-Anschlussschläuche G 3/8 mit Schutzfiltern und Rückflussverhinderern. Verstärkte Befestigungen und Verdrehsicherung durch 2 Edelstahlbolzen. Thermostat-Mischbatterie besonders geeignet für Gesundheitseinrichtungen, Seniorenheime, Krankenhäuser und Kliniken. Mischbatterie geeignet für bewegungseingeschränkte Personen. Mischbatterie mit 30 Jahren Garantie.
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerH9726
    • ProduktfamilieSanitary
    • ProduktgruppeWaschtisch-Mischbatterie
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2017-06-11
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)287
    • Breite (mm)196
    • Tiefe (mm)216
    Verwandt
    • HauptmaterialMessing
    • Entwickelt inFrankreich
    • Hergestellt inFrankreich
    • Nettogewicht (kg)2458
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • UNSPSCNameSanitary ware
    • UNSPSCCode301815
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSanitary fittings and accessories
    • Klassifizierung22 43 39
    • Format2014TitelHealthcare Faucets
    • OmniClassNummer23-31 11 19 11
    • OmniClassTitelThermostatically Controlled Faucet Mixing Valves

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Europa Afrika Südamerika Ozeanien Nordamerika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit