Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
H9741SKIT Duschsystem SECURITHERM Securitouch mit Thermostat
DELABIE

H9741SKIT Duschsystem SECURITHERM Securitouch mit Thermostat

3.6 von 5 Sternen3.6(5 Bewertungen)
Duschsystem mit Zweigriff-Thermostatarmatur Set mit Brause-Thermostatarmatur SECURITHERM. Mischbatterie mit Verbrühungsschutz: automatisches Schließen bei Ausfall der Kaltwasserversorgung. Vermeidung Kaltwasserschock: automatisches Schließen bei Ausfall der Warmwasserversorgung. Securitouch Abschirmung gegen Verbrühung am Armaturengehäuse. Temperaturwahl durch verkalkungsarme Thermostatkartusche. Mengenwahl durch Keramikoberteil mit 1/4-Umdrehung. Temperatureinstellbereich von 25 °C bis 41 °C. Doppelter Temperaturanschlag: 1. Anschlag bei 38 °C entriegelbar, 2. Anschlag bei 41 °C festgestellt. Einfache thermische Desinfektionen möglich ohne Demontage des Bediengriffs oder Abschaltung der Kaltwasserversorgung. Durchflussmenge reguliert auf 9 l/min. Körper aus Messing verchromt mit ERGO-Bediengriffen. Brauseabgang G 1/2B. Rückflussverhinderer und Schutzfilter in den Muttern G 3/4 integriert. Mischbatterie mit Standard S-Anschlüssen G 1/2B x G 3/4B. • Höhenverstellbarer Brausekopf (Art. 813) auf verchromter Brausestange (Art. 821) mit Seifenablage und Brauseschlauch (Art. 836T1). • Fallsicherung für Handbrause (Art. 830). Mischbatterie besonders geeignet für Gesundheitseinrichtungen, Seniorenheime, Krankenhäuser und Kliniken. Thermostat-Mischbatterie geeignet für bewegungseingeschränkte Personen. Duschsystem mit 30 Jahren Garantie.
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerH9741SKIT
  • ProduktfamilieSanitary
  • ProduktgruppeMischbatterie für Dusche
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-06-24
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)117
  • Breite (mm)285
  • Tiefe (mm)109
Verwandt
  • HauptmaterialMessing
  • Entwickelt inFrankreich
  • Hergestellt inFrankreich
  • Nettogewicht (kg)4093
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • UNSPSCNameSanitary ware
  • UNSPSCCode301815
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSanitary fittings and accessories
  • Klassifizierung41 14 33
  • Format2014TitelMixers
  • OmniClassNummer23-31 11 19 11
  • OmniClassTitelThermostatically Controlled Faucet Mixing Valves

Verfügbarkeit in den Regionen

Asien Europa Afrika Südamerika Ozeanien Nordamerika