Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
F7EV1001 TEMPOMATIC 7 electronic tap
DELABIE

F7EV1001 TEMPOMATIC 7 electronic tap

Google-Übersetzung,

Elektronischer Waschtischarmatur zur Montage auf der Arbeitsplatte.

Netzanschluss (230/6,75 V) oder Batteriebetrieb mit CR-P2 6V Lithium-Batterien (separat zu bestellen).

Infrarot-Präsenzsensor im Armaturenkörper.

Integrierter Durchflussregler mit 5,7 l/min.

Verstellbarer, vandalensicherer Belüfter.

Einstellbare Spülleistung (~ 30 Sekunden alle 24 Stunden seit der letzten Benutzung).

Gehäuse aus Edelstahl 316, satiniert.

F3/8" PEX-Flexrohre mit Filter.

Befestigung mit Kontermutter verstärkt.

Anti-Blockierungs-Sicherheit.

Fallhöhe: 115 mm.

Geeignet für Personen mit eingeschränkter Mobilität.

30 Jahre Garantie.

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerF7EV1001
  • ProduktfamilieSanitary
  • ProduktgruppeWaschtisch-Ventil
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-09-09
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)165
Verwandt
  • HauptmaterialEdelstahl
  • Entwickelt inFrankreich
  • Hergestellt inFrankreich
  • Nettogewicht (kg)1.5
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSanitary fittings and accessories
  • Klassifizierung22 42 39
  • Format2014TitelCommercial Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClassNummer23-31 11 00
  • OmniClassTitelFaucets

Verfügbarkeit in den Regionen

Asien Europa Afrika Südamerika Ozeanien Nordamerika
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
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit