Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
O3 Sense, Standalone Multisensor, Configurable

O3 Sense, Standalone Multisensor, Configurable

Google-Übersetzung,

Der preisgekrönte O3® Sense Standalone-Multisensor von Delta Controls verwendet branchenführende Sensorfusionstechnologie, um die genaueste Ansicht eines Innenraums zu liefern, die auf dem Markt erhältlich ist.

Der O3 integriert Temperatur, Feuchtigkeit, Bewegung, Ton und Lichtsensorik in einem einzigen Gerät und nutzt maschinelles Lernen, um schnelles und genaues Feedback zum überwachten Raum zu geben.

Der O3 ist einfach zu installieren und kann sofort mit nur einem Smartphone konfiguriert werden.

Anwendung

Mit Unterstützung für BACnet-, MQTT- und BLE-Protokolle ist O3 Sense ein IoT-Gerät mit offener Plattform, das sich in fast jedes System integrieren lässt.

Merkmale

  • Zusammengesetzte Temperatur-, Feuchtigkeits-, PIR-Bewegungs-, Schall- und Lichtsensoren kombiniert in einem einzigen Gerät
  • Benutzer-Feedback über Lautsprecher und Vollfarb-LED-Ring mit anpassbaren Audiotönen und -farben
  • Dual-Ethernet-Verbindung für Daisy-Chaining in großen Räumen; bietet Pass-Through-Kommunikation auch bei Stromausfällen
  • Konfiguration über mobile App
  • BLE-API zum Entwickeln benutzerdefinierter Apps
Spezifikation
  • Temperature Sensors

    Composite temperature value: ±0.5°C (±1.0°F) typical with calibration

    Digital temperature sensor: ±0.5°C (±1.0°F)

    Infrared temperature sensor: ±1.0°C (±1.8°F) typical

    Humidity Sensor

    Accuracy ±3% for 20% to 80% RH @ 15°C to 30°C (59°F to 86°F)

    Motion Sensor

    Passive infrared (PIR) motion sensor

    Motion sensing range: 9.1 m (30 ft) diameter @ 4.6 m (15 ft) mounting height; 5.5 m (18 ft) diameter @ 2.4 m (8 ft) mounting height

    Light Sensor

    ±(6+5% reading) lx

    Audio Input

    2 microphones for acoustic occupancy detection

    LED Ring

    Full color ring with 12 RGB LEDs

    Audio Output

    1.0 W mono speaker for tones and audio output

        Connectors

        Removable screw-type terminal connectors

        Wiring Class 

        Class 2 / SELV 

        Power 

        24 VDC (20–28 VDC), 2 W typical,9 W max, Class 2 

        Technology 

        • Arm® Cortex®-A7 MPU + Cortex-M4 MCU256 DDR3L 
        • RAM4 GB eMMC flash memory 
        • Real-time clock (RTC) 
        • Supercapacitor power backup for RTC 

        Communication Ports 

        Dual Ethernet (10/100Base-T) 

        Interfaces and Protocols 

        BACnet (BACnet/IP, BACnet/Ethernet)MQTTBLE 5.0 

        Ambient Rating 

        0°C to 45°C (32°F to 113°F)10% to 95% RH (non-condensing) 

        Dimensions 

        180 × 41.5 mm (7.1 × 1.6 in.) 

        Weight 

        350 g (0.77 lb) 

        Compliance 

        • CE 
        • FCC/IC 
        • NCC (in progress) 

        Listings 

        cULus 916 Listed

      Technische Spezifikation
      • ReferenznummerO3-sense-multisensor
      • ProduktfamilieO3
      • ProduktgruppeO3 Sense
      • TypObjekt (Einzelobjekt)
      • Veröffentlichungsdatum2021-07-26
      • Editionsnummer1
      • Höhe (mm)180
      • Breite (mm)180
      • Tiefe (mm)42
      Verwandt
      • HauptmaterialPlastik
      • Entwickelt inKanada
      • Hergestellt inKanada
      • Nettogewicht (kg)0.35
      Klassifikation
      • BIMobject KategorieElektrotechnische Ausrüstung - Sensoren
      • IFCClassificationController
      • ETIM-CodeEC010174
      • ETIM-NameRoom sensor relative humidity/temperature
      • UNSPSCNameElectrical controls and accessories
      • UNSPSCCode391215
      • Classifications.Uniclass2015CodePr_75_50_76
      • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSensors and detectors
      • Klassifizierung23 09 13.23
      • Format2014TitelSensors and Transmitters
      • OmniClassNummer23-27 11 00
      • OmniClassTitelGeneral Instruments and Controls

      Verfügbarkeit in den Regionen

      Nordamerika
      USA
      BIMobject-Produktbibliothek

      Design App für Revit

      Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

      Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

      • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
      • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
      • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit