Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Delta Breez GBR-CRD GreenBuilder Ceiling Radiation Damper

Delta Breez GBR-CRD GreenBuilder Ceiling Radiation Damper

Google-Übersetzung,
Der Dämpfer verwendet eine gefaltete, vorhangartige Lamelle zur Steuerung der Strahlungswärme in einem Lüftungssystem am Ursprungsort. GBR-CRD wird horizontal in der Deckenmembran für Boden-/Decken- oder Dach-/Deckenkonstruktionen mit einer Feuerwiderstandsdauer von bis zu einschließlich 3 Stunden installiert.
  • UL- und cUL-gelistet und übertrifft UL 555C für den Einsatz in 3-Stunden-Brandschutzbaugruppen
  • Warnock-Hersey-zertifiziert für den Einsatz in feuerfesten Boden-/Decken- oder Dach-/Decken-Baugruppen
  • CSFM-Liste: 3226-0368:104
  • Erfüllt die NFPA-Standards: 90A und 101
  • Erfüllt Bauvorschriften: IBC, NBC, NFPA, SBC und UBC
  • Verfügbar für Delta Breez Ventilatoren: GBR50, GBR50L, GBR80, GBR80L, GBR80H, GBR80HL, GBR80MHL, GBR80LED, GBR100, GBR100H und GBR100L
Technische Spezifikation
  • Referenznummerdelta-gbrcrd
  • ProduktfamilieAir Curtains
  • ProduktgruppeDelta Breez
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2018-04-01
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialMetall
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBrandschutz - Brandschutzvorrichtungen
  • UNSPSCNameFire protection
  • UNSPSCCode4619
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_65_24_30
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFire dampers
  • Klassifizierung23 33 13.16
  • Format2014TitelFire Dampers
  • OmniClassNummer23-33 29 23
  • OmniClassTitelFire Dampers
  • CSIUniFormatIICodeD40
  • CSIUniFormatIITitleFIRE PROTECTION
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit