Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Robust Industrial Pedestrian Gate
Demex AB

Robust Industrial Pedestrian Gate

Das robuste Industrietor von Demex ist die meistverkaufte Zutrittslösung für Fußgänger und wurde für einen reibungslosen und sicheren Personenverkehr in Industrie- und Gewerbeumgebungen entwickelt. Das Tor kann für Codeschlösser oder Kartenleser vorbereitet geliefert werden und ermöglicht so kontrollierten Zutritt sowie die Integration in bestehende Zutrittskontrollsysteme. In Verbindung mit einem Ausweissystem ermöglicht es die vollständige Überwachung der Anwesenheit von Personen auf dem Gelände. Dank verschiedener Füllungsoptionen, Farbausführungen und Schließsysteme lässt sich das Tor an Sicherheitsanforderungen und architektonische Vorlieben anpassen.
Spezifikation
  • Standardausführung Verriegelungssystem: C-Schloss (ASSA-Schloss) Lichte Öffnungsbreite: 1000 mm Gesamthöhe: 2250 mm Öffnungswinkel: 90° Pfosten: 90 × 90 × 3 mm Länge: 2900 mm Torrahmen: 60 × 60 × 1,5 mm Stahlprofile Füllprofile: 20 × 20 × 1,0 mm Stahlprofile
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerRobust-Ganggrind
  • ProduktfamilieGates
  • ProduktgruppeSwing gate
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-07-07
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Tore

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa