Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Viking Basic Paneelzaun
Viking Basic Paneelzaun
    Demex AB

    Viking Basic Paneelzaun

    Viking Basic ist in nahezu jeder Höhe erhältlich. Das System besteht aus punktgeschweißten Maschendrahtelementen, Pfosten und Befestigungsmaterial und kann mit Torsystemen mit der gleichen Maschendrahtfüllung ergänzt werden. Viking Basic-Elemente sind ideal für alle, die eine robustere Alternative zu Maschendrahtzäunen suchen, denen Viking Guard und Viking Safe jedoch zu massiv sind. Im Gegensatz zu Viking Guard und Viking Safe verfügen Viking Basic-Elemente über Verstärkungsbiegungen, die sie besonders stabil und gleichzeitig einfach zu handhaben machen.
    Spezifikation
    • VIKING BASIC-PANELS Vertikaler Draht: Ø 5 mm Horizontaler Draht: Ø 5 mm Maschenweite: 50/200 oder 100/200 mm Paneellänge: 2510 mm Paneelhöhe: 630–2430 mm (weitere Höhen auf Anfrage erhältlich) VIKING BASIC-PFOSTEN Viking Basic Beta-Pfosten Viking Basic Sicherheitspfosten Viking Basic Schnellbefestigungspfosten Viking Basic PS Sicherheitspfosten Viking Basic Masterfix-Pfosten
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerViking-Basic
    • ProduktfamilieFence
    • ProduktgruppePanel fence
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-07-07
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Bezäunung