Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Ultra Louvered™ Privacy - Aluminum Louvered Privacy Screening
Ultra Louvered™ Privacy - Aluminum Louvered Privacy Screening
Ultra Louvered™ Privacy - Aluminum Louvered Privacy Screening

    Ultra Louvered™ Privacy - Aluminum Louvered Privacy Screening

    Google-Übersetzung,

    Stark. Schön. Geringer Wartungsaufwand. Privatsphäre mit frischer Luftzirkulation. Ein Sichtschutzzaun aus Aluminium mit lebenslanger eingeschränkter Garantie.

    Dieser schöne, pflegeleichte Sichtschutz mit Lamellen ist aus Ultrum™-Legierung mit einer Mindestfestigkeit von 35.000 psi gefertigt. Ultra Louvered -Sichtschutzpaneele sind so stark wie Stahl, rosten aber nie.

    Datenschutz mit Stärke
    Der Sichtschutz mit Aluminiumlamellen Ultra Louvered Privacy bietet eine Stärke und Haltbarkeit, die Sie bei herkömmlichen Vinyl- oder Holzsystemen einfach nicht erreichen. Dieses ideale Sichtschutzpaneel ermöglicht eine gute Luftzirkulation und ist für den Einsatz in Wohn-, Gewerbe- oder Industriegebäuden konzipiert, um Klimaanlagen, Müllcontainer, Rohre und elektrische Systeme abzuschirmen oder zu schützen. Der Sichtschutz Ultra Louvered verzieht und wackelt nicht. Er ist für eine jahrelange Lebensdauer ausgelegt, ohne dass Sie sich um laufende Wartung kümmern müssen.

    Spezifikation
      • Super Low-Maintenance Aluminum
      • Never Needs Painting
      • Won't Rust, Rot, Crack or Peel
      • Lifetime Limited Warranty
      Height4' to 6'
      ColorTextured Black | Textured Bronze | Textured Khaki | Textured White | Silver
      Standard FeaturesLow-Maintenance Aluminum | Never Needs Painting | Won't Rust, Rot, Crack or Peel | Lifetime Limited Warranty
      Panel Size6' wide
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerultra-louvered-privacy-aluminum-louvered-privacy-screening
    • ProduktfamilieFencing
    • ProduktgruppePrivacy Fencing
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-12-20
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Bezäunung
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_25_14
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFence systems
    • Klassifizierung32 31 00
    • Format2014TitelFences and Gates
    • OmniClassNummer23-11 25 19 21
    • OmniClassTitelPanel Fences
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit