Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Viking Safe Zaunsystem
Viking Safe Zaunsystem
    Demex AB

    Viking Safe Zaunsystem

    Viking Safe-Paneele sind die zweitstärkste Option im Demex-Paneelsortiment und positionieren sich zwischen Viking Guard und Viking Basic. Das System bietet ein optimales Verhältnis von Sicherheit, Langlebigkeit und Design. Dank eines Pfostensystems, das sich auch auf unebenem Gelände einfach montieren lässt, eignet sich Viking Safe für vielfältige Anwendungen. Die Paneele können entweder durchgehend oder direkt an den Pfosten befestigt werden und bieten so Flexibilität bei der Gestaltung und Konstruktion. Viking Safe ist ideal für Installationen mit hohen Anforderungen an Sicherheit und Ästhetik und daher eine beliebte Wahl für Industrie- und öffentliche Einrichtungen. Das System ist in nahezu allen Höhen erhältlich und besteht aus punktgeschweißten Gitterpaneelen, Pfosten und Befestigungselementen. Es kann zudem mit passenden Torsystemen mit der gleichen Gitterfüllung ergänzt werden.
    Spezifikation
    • VIKING SAFE ZAUNPANELE Vertikaler Draht: ø 5 mm Horizontaler Draht: ø 6 mm (doppelt) Maschenweite: 50/200 oder 100/200 mm Paneellänge: 2.510 mm Paneelhöhe: 630 bis 2.430 mm (weitere Höhen auf Anfrage) VIKING SAFE ZAUNPFOSTEN Viking Safe Speed ​​Pfosten Viking Safe Alfa Pfosten Viking Safe Beta Pfosten LANGE LEBENSDAUER Paneele und Pfosten werden nach DIN EN ISO 1461 feuerverzinkt (GALV-FE) – dies garantiert eine längere Lebensdauer – oder anschließend mit einer hochwertigen Z-LACK Pulverbeschichtung versehen. Die mechanische Vorbehandlung im Zusammenhang mit der Verzinkung sorgt für eine optimale Oberfläche. Die Grundierung mit Epoxidpulver gewährleistet eine bessere Haftung und optimale Lebensdauer der Beschichtung. Die Z-LACK Pulverbeschichtung mit Polyester sorgt für optimalen Witterungsschutz.
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerViking-Safe
    • ProduktfamilieFence
    • ProduktgruppePanel fence
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-07-07
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Bezäunung