Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
De-Fence Industry Chain-Link
De-Fence Industry Chain-Link
De-Fence Industry Chain-Link
    Demex AB

    De-Fence Industry Chain-Link

    Google-Übersetzung,
    De-Fence ist ein 2300 mm hohes Industriezaunsystem für sicheren Perimeterschutz. Es besteht aus einem 2000 mm hohen Maschendrahtzaun, der durch drei Reihen Stacheldraht ergänzt wird. Diese ragen 300 mm über die Zaunlinie hinaus und verhindern so effektiv das Überklettern. Das Zaunsystem ist wahlweise feuerverzinkt oder feuerverzinkt und pulverbeschichtet/kunststoffbeschichtet erhältlich, was die Langlebigkeit und Korrosionsbeständigkeit erhöht. Pfosten und Maschendraht können in verschiedenen Farben gewählt werden, wodurch sich bei Bedarf eine individuelle Optik und architektonische Anpassungsmöglichkeiten ergeben.
    Spezifikation
    • Mesh Height: 2000 mm Mesh size: 50 × 50 mm Wire Ø: 3.0 mm (galvanized) Line wire Ø: 4.0 mm Barbed wire Ø: 1.7 mm, 100 mm barb spacing Plastic-coated version: Mesh: 3.0 × 2.5 mm (2.5 mm galvanized core) Line wire: 4.0 × 3.5 mm Barbed wire: 2.1 × 1.7 mm Surface Treatment Hot-dip galvanized, min. 240 g/m² zinc In accordance with SS-EN ISO 1461 Optional powder / plastic coating Standard colours: RAL 6005, RAL 6003, RAL 9005 Optional dual-colour “Demex Camouflage” Posts Intermediate posts: 50 × 50 × 1.5 mm Corner/end posts: 60 × 60 × 1.5 mm Bracing: Ø 44 × 1.5 mm, L=3500 mm Post length: 2800 mm Drain hole and plastic top cap Fixing & Installation Stainless steel clips and rivets Stainless M8 turnbuckles Posts cast in concrete Optional ground sleeves 45 × 2.5 mm (L=1200 mm)
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerde-fence-industry-chain-link
    • ProduktfamilieFence
    • ProduktgruppeChainlink fence
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-07-07
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Bezäunung

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit