Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Portugal Guard Panel System
Demex AB

Portugal Guard Panel System

Universelles Zaunsystem für vielfältige Einsatzbereiche. Dank des Pfostensystems, das sich auch auf unebenem Gelände extrem einfach montieren lässt, eignen sich die Portugal Guard-Paneele für zahlreiche Anwendungen. Portugal Guard ist ein Zaunsystem, das entweder durchgehend oder an den Pfosten verbunden wird. Portugal Guard eignet sich für Installationen mit hohen Anforderungen an Sicherheit und Design und ist daher eine beliebte Wahl für Industrie- und öffentliche Einrichtungen. Portugal Guard ist in nahezu allen Höhen erhältlich. Das System besteht aus vertikalen und horizontalen Elementen, die miteinander verschweißt sind, Pfosten und Verbindungsstücken und kann mit Torsystemen mit der gleichen Füllung ergänzt werden.

Einsatzbereiche

Parks, öffentliche Einrichtungen, Flughäfen und militärische Anlagen, Schulen, Industriegebiete sowie Spielplätze und Sportanlagen.

Robust, sicher und ästhetisch ansprechend

Portugal Guard ist ein formstabiles Zaunsystem mit professionellem Erscheinungsbild. Es besteht aus einer Platte mit vertikalen und horizontalen Abschnitten und ist mit einer geraden, bogenförmigen Oberseite sowie mit oder ohne Spitze erhältlich.

Spezifikation
    • Vertikale Profile: 30 × 20 mm Vierkantprofile
    • Horizontale Profile: 50 × 30 mm Vierkantprofile
    • Abstand zwischen den vertikalen Profilen: 100 mm
    • Paneellänge: 3.000 mm
    • Paneelhöhe: 500 bis 2.400 mm (weitere Höhen auf Anfrage)

    Dank des einfachen Designs des Zaunsystems Portugal Guard ist es in nahezu allen Höhen erhältlich.
    Portugal Guard ist in allen Farben verfügbar (immer feuerverzinkt als Vorbehandlung). Die gängigsten Farben sind:

    • Paneele: Verzinkt (FZV), Dunkelgrün (RAL 6009), Olivgrün (RAL 6013), Schwarz (RAL 9005)
    • Pfosten: Verzinkt (FZV), Dunkelgrün (RAL 6009), Olivgrün (RAL 6013), Schwarz (RAL 9005)
Technische Spezifikation
  • Referenznummerportugal-guard-panel-system
  • ProduktfamilieFence
  • ProduktgruppePalisade fence
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-07-07
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Bezäunung

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa