Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ARTO - CHANDELIER 6 GRAND
ARTO - CHANDELIER 6 GRAND
ARTO - CHANDELIER 6 GRAND
ARTO - CHANDELIER 6 GRAND
ARTO - CHANDELIER 6 GRAND
ARTO - CHANDELIER 6 GRAND
ARTO - CHANDELIER 6 GRAND

    ARTO - CHANDELIER 6 GRAND

    Google-Übersetzung,

    Der Kronleuchter Arto unterstreicht seinen skulpturalen Charakter mit lebendiger, grafischer Präsenz. Seine ineinandergreifenden Schirme, die eine Mischung aus vertikalen schwarzen Streifen, schwarzen Borten und schwarzen Flächen auf einem streuenden weißen Stoff kombinieren, erzeugen eine visuelle Dynamik, die sich je nach Betrachtungswinkel verändert. Arto wird zu einem totemistischen Element, einem Meisterwerk im Dialog mit dem architektonischen Raum. Ein Spiel der Formen, kontrollierte Asymmetrien und ein entschieden spielerischer Geist verwandeln das Licht in ein wahres grafisches Kunstwerk.

    Spezifikation
    • Design: Frédéric Malphettes

      3 Standard finishes available / Custom made colors possible

      Dimensions :
      L.196 x l.30 x H.200cm / L. 77.2’’ x l. 11.8’’ x H. 78.7’’ (textile cord : 2 m)
      Materials :
      Fabric, textured painted steel, colored textile cord


      EUROPE / INTERNATIONAL

      Tension (V) : 220-240 V 50/60 Hz   -   100-127 V 50/60 Hz
      Socket : E27
      Bulb : 6 x Max 15 W LED équiv. 100 W - Not included
      Recommended type of bulb : LED bulb - Ø Max 70 mm x H. Max 120 mm

      USA / CANADA

      Tension (V) : 100-127 V 60 Hz
      Socket : E26
      Bulb : 6 x Max 15 W - Not included
      Recommended type of bulb : LED bulb - Ø Max 2.7’’ x H. Max 4.7’’

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerarto-chandelier-6-grand
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-07-17
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)2000
    • Breite (mm)1960
    • Tiefe (mm)300
    Verwandt
    • HauptmaterialStoff
    • Sekundär MaterialMetall
    • Entwickelt inFrankreich
    • Hergestellt inFrankreich
    • Nettogewicht (kg)7
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Kronleuchter
    • IFCClassificationLeuchten

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Ozeanien Nordamerika