Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ARTO - PENDANT LIGHT PETIT
ARTO - PENDANT LIGHT PETIT
ARTO - PENDANT LIGHT PETIT
ARTO - PENDANT LIGHT PETIT
ARTO - PENDANT LIGHT PETIT
ARTO - PENDANT LIGHT PETIT
ARTO - PENDANT LIGHT PETIT

    ARTO - PENDANT LIGHT PETIT

    Google-Übersetzung,

    Allein installiert, unterstreicht die Pendelleuchte Petit Arto ihren skulpturalen und grafischen Charakter. Ihre ineinandergreifenden Schirme aus streuendem weißem Stoff mit schwarzen Rändern erzeugen eine visuelle Dynamik, die sich je nach Betrachtungswinkel verändert. In einer gruppierten Komposition wird Arto zu einem totemistischen Element, einem Meisterwerk im Dialog mit der umgebenden Architektur. Ein Spiel aus Formen, kontrollierten Asymmetrien und ein entschieden fröhlicher Geist verwandeln das Licht in ein wahres grafisches Kunstwerk.

    Spezifikation
    • Design: Frédéric Malphettes

      2 Standard finishes available / Custom made colors possible

      Dimensions :
      L.27 x l.10 x H.224cm / L. 10.6’’ x l. 3.9’’ x H. 88.2’’ (textile cord : 2 m)
      Materials :
      Fabric, textured painted steel, colored textile cord


      EUROPE / INTERNATIONAL

      Tension (V) : 220-240 V 50/60 Hz   -   100-127 V 50/60 Hz
      Socket : E14
      Bulb : 1x Max 8 W LED - Not included
      Recommended type of bulb : LED bulb - Ø Max 50mm x H.Max 90mm

      USA / CANADA

      Tension (V) : 100-127 V 60 Hz
      Socket : E12
      Bulb : 1 X Max 8 W - Not included
      Recommended type of bulb : LED bulb - /Ø Max 2.0’’ x H. Max 3.5’’

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerarto-pendant-light-petit
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-07-17
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)2240
    • Breite (mm)270
    • Tiefe (mm)100
    Verwandt
    • HauptmaterialStoff
    • Sekundär MaterialMetall
    • Entwickelt inFrankreich
    • Hergestellt inFrankreich
    • Nettogewicht (kg)0.4
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Hängeleuchten
    • IFCClassificationLeuchten

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Ozeanien Nordamerika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit