Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
TWIGGY - PENDANT LIGHT
TWIGGY - PENDANT LIGHT
TWIGGY - PENDANT LIGHT
TWIGGY - PENDANT LIGHT
TWIGGY - PENDANT LIGHT
TWIGGY - PENDANT LIGHT
TWIGGY - PENDANT LIGHT
TWIGGY - PENDANT LIGHT

    TWIGGY - PENDANT LIGHT

    Google-Übersetzung,

    Ein Muss für jeden kleinen, schmalen oder vertikalen Raum. Diese Pendelleuchte passt perfekt in ein Hotelzimmer, ein Restaurant, ein Schaufenster oder auch in Flure, Nischen und Eingänge... Pendelleuchten können gruppiert werden, um grafische Kompositionen zu erstellen, die Räumen Rhythmus verleihen. Die Pendelleuchte besteht aus einer kupferfarbenen, glitzernden Stahlarmatur, die den Schirm aus diffusem weißem Stoff umrahmt, der an einem schwarzen Textilkabel aufgehängt ist, und einer schwarzen Deckenrosette. Die Twiggy-Kollektion mit ihrem schlanken, minimalistischen und eleganten Design spielt mit Kontrasten, Farben und Geometrie und lässt sich von modernen Künstlern inspirieren, bei denen Farbe zu einem eigenständigen Motiv wird.

    Spezifikation
    • Design: Part de rêve

      4 Standard finishes available / Custom made colors possible

      Dimensions : L. 12,5 x l. 12 x H. 251 cm / L. 4.9” x l. 4.7’’ H. 98.8”
      Materials :
      Fabric, textured painted steel, colored textile cord


      EUROPE / INTERNATIONAL

      Tension (V) : 220-240 V 50/60 Hz   -   100-127 V 50/60 Hz
      Socket : E27
      Bulb : 1x Max 15 W équiv. 100 W - Not included
      Recommended type of bulb : LED bulb - Ø Max 70 mm x H. Max120mm

      USA / CANADA

      Tension (V) : 100-127 V 60 Hz
      Socket : E26
      Bulb : 1 X Max 15 W LED - Not included
      Recommended type of bulb : LED bulb - Ø Max 2.7’’ x H. Max 4.7’’

    Technische Spezifikation
    • Referenznummertwiggy-pendant-light
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-01-27
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)2510
    • Breite (mm)125
    • Tiefe (mm)120
    Verwandt
    • HauptmaterialStoff
    • Sekundär MaterialMetall
    • Entwickelt inFrankreich
    • Hergestellt inFrankreich
    • Nettogewicht (kg)0.9
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Hängeleuchten
    • IFCClassificationLeuchten

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Ozeanien Nordamerika