Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ARTO - WALL LAMP PETIT
ARTO - WALL LAMP PETIT
ARTO - WALL LAMP PETIT
ARTO - WALL LAMP PETIT
ARTO - WALL LAMP PETIT
ARTO - WALL LAMP PETIT

    ARTO - WALL LAMP PETIT

    Google-Übersetzung,

    Diese schicken Wandlampen vermitteln ein zeitloses und doch modernes Gefühl. Der Lampenschirm in der Größe Petit Arto verleiht eine dekorative Note, wenn er an beiden Seiten eines Bettkopfteils angebracht wird. Die geometrischen Formen werden durch die grafischen Ränder und die hängende Textilschnur akzentuiert und verleihen Ihrem Interieur einen zeitgenössischen, trendigen Look.

    Die von der Memphis-Bewegung inspirierte Arto-Kollektion verkörpert den fröhlichen, kühnen Geist der Pop-Art und die zeitlose Eleganz des Art déco. Ihre klaren Linien in Kombination mit grafischen Akzenten erzeugen eine dynamische und unverwechselbare Ästhetik. Mit einer gekonnten Mischung aus Chic und Extravaganz erweckt Arto Ihre Innenräume zum Leben und macht sie ebenso lebendig wie schön!

    Arto zeichnet sich durch ineinandergreifende Schirme und verspielte Ästhetik aus und bietet eine Beleuchtungslösung, die Originalität und Funktionalität vereint und die Beleuchtung in ein echtes Stil-Statement verwandelt.

    Spezifikation
    • Design: Frédéric Malphettes

      4 Standard finishes available / Custom made colors possible

      Dimensions :
      L. 27 x l. 14 x H. 41 cm / L. 10.6’’ x l. 5.5’’ x H. 16.1’’
      Materials :
      Fabric, textured painted steel, colored textile cord


      EUROPE / INTERNATIONAL

      Tension (V) : 220-240 V 50/60 Hz   -   100-127 V 50/60 Hz
      Socket : E14
      Bulb : 11x Max 8 W LED équiv. 60 W - Not included
      Recommended type of bulb : LED bulb - Ø Max 50 mm et H. Max 90 mm

      USA / CANADA

      Tension (V) : 100-127 V 60 Hz
      Socket : E26
      Bulb : 1 X Max 8 W LED - Not included
      Recommended type of bulb : LED bulb - Ø Max 2.0’’ x H. Max 3.5’’

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerarto-wall-lamp-petit
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-01-22
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)410
    • Breite (mm)270
    • Tiefe (mm)140
    Verwandt
    • HauptmaterialStoff
    • Sekundär MaterialMetall
    • Entwickelt inFrankreich
    • Hergestellt inFrankreich
    • Nettogewicht (kg)0.4
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Wandleuchten
    • IFCClassificationLeuchten

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Ozeanien Nordamerika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit