Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
CARGO - BABY WALL LAMP
CARGO - BABY WALL LAMP
CARGO - BABY WALL LAMP
CARGO - BABY WALL LAMP
CARGO - BABY WALL LAMP
CARGO - BABY WALL LAMP
CARGO - BABY WALL LAMP
CARGO - BABY WALL LAMP

    CARGO - BABY WALL LAMP

    Google-Übersetzung,

    Inspiriert von den Schornsteinen von Ozeandampfern eignet sich diese elegante, grafische Mini-Wandleuchte ideal für die Wandmontage am Kopfende eines Bettes, im Flur oder im Wohnzimmer und sorgt für stimmungsvolles Licht und einen modernen Touch. Sie besteht aus einem konischen Schirm und einem Zylinder aus streuendem weißem Stoff mit schwarzer Einfassung und Besatz sowie einem schwarz gewebten Kabel. Cargo-Wandleuchten sind in zwei Schirmgrößen und zwei Standardausführungen erhältlich. Sie können von vorne nach hinten, mit dem Kopf nach unten oder umgekehrt gedreht werden.

    Spezifikation
    • Design: Hervé Langlais

      3 Standard finishes available / Custom made colors possible

      Dimensions : L.27 x l.22 x H.45 cm / L.10.6’’ x l.8.7’’ x H.17.7’’
      Materials :
      Fabric or lacquered pvc, lacquered steel, colored textile cord


      EUROPE / INTERNATIONAL

      Tension (V) : 220/240 50-60Hz  -  100-127 V 50/60 Hz
      Socket : E14
      Bulb : 1 X Max 6 W LED equiv 40 W - Not included
      Type of bulb : LED globe

      USA / CANADA
      Tension (V) : 100-127 V / 60Hz
      Socket : E12
      Bulb : 1 X Max 6W LED - Not included
      Type of bulb : LED globe


    Technische Spezifikation
    • Referenznummerbaby-cargo-wall-lamp
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-07-21
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)450
    • Breite (mm)270
    • Tiefe (mm)220
    Verwandt
    • HauptmaterialStoff
    • Sekundär MaterialMetall
    • Entwickelt inFrankreich
    • Hergestellt inFrankreich
    • Nettogewicht (kg)0.6
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Wandleuchten
    • IFCClassificationLeuchten

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Ozeanien Nordamerika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit