Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
TWIGGY - PENDANT WALL LAMP
TWIGGY - PENDANT WALL LAMP
TWIGGY - PENDANT WALL LAMP
TWIGGY - PENDANT WALL LAMP
TWIGGY - PENDANT WALL LAMP
TWIGGY - PENDANT WALL LAMP
TWIGGY - PENDANT WALL LAMP

    TWIGGY - PENDANT WALL LAMP

    Google-Übersetzung,

    Die Pendelleuchte Twiggy eignet sich ideal als Scheinwerfer im Schlafzimmer, als Ambientebeleuchtung im Wohnzimmer oder Empfangsbereich oder zur Abgrenzung von Bereichen
    der Zirkulation. Die Wandleuchte wird durch eine kleine runde Halterung mit einer Stange an der Wand befestigt, an der der Lampenschirm hängt. Durch die Harmonie ihrer Proportionen erzeugt sie einen optischen Effekt von Leichtigkeit und Raffinesse.

    Die Twiggy-Kollektion mit ihrem schlanken, minimalistischen und eleganten Design spielt mit Kontrasten, Texturen und Geometrie und hebt das Textilmaterial mit einem Lichtschein hervor, der wie eine Kerze schimmert.

    Spezifikation
    • Design: Part de rêve

      4 Standard finishes available / Custom made colors possible

      Dimensions : L. 12,5 x l. 15 x H. 68 cm / L. 4.9” x l. 4.7’’ H. 26.8”
      Materials :
      Fabric, textured painted steel, colored textile cord


      EUROPE / INTERNATIONAL

      Tension (V) : 220-240 V 50/60 Hz   -   100-127 V 50/60 Hz
      Socket : E27
      Bulb : 1x Max 15 W équiv. 100 W - Not included
      Recommended type of bulb : LED bulb - Ø Max 70 mm x H. Max120mm

      USA / CANADA

      Tension (V) : 100-127 V 60 Hz
      Socket : E26
      Bulb : 1 X Max 15 W LED - Not included
      Recommended type of bulb : LED bulb - Ø Max 2.7’’ x H. Max 4.7’’

    Technische Spezifikation
    • Referenznummertwiggy-pendant-wall-lamp
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-01-22
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)680
    • Breite (mm)125
    • Tiefe (mm)15
    Verwandt
    • HauptmaterialStoff
    • Sekundär MaterialMetall
    • Entwickelt inFrankreich
    • Hergestellt inFrankreich
    • Nettogewicht (kg)0.9
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Wandleuchten
    • IFCClassificationLeuchten

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Ozeanien Nordamerika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit