Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
COUTURE - FLOORLAMP GRAND
COUTURE - FLOORLAMP GRAND
COUTURE - FLOORLAMP GRAND
COUTURE - FLOORLAMP GRAND
COUTURE - FLOORLAMP GRAND
COUTURE - FLOORLAMP GRAND

    COUTURE - FLOORLAMP GRAND

    Google-Übersetzung,

    Die Stehleuchte Grand Couture verleiht Ihrer Einrichtung einen Hauch von Persönlichkeit und Eleganz. Sie besticht durch einen eleganten, ein Meter langen Schirm in Form einer Fliege aus diffusem, weißem Stoff mit einem dekorativen Einsatz mit Hahnentrittmuster und einem schwarzen Textilkabel. Erhältlich in drei Standardfarben mit schwarzem Rand.

    Spezifikation
    • Design: Emmanuelle Legavre

      3 Standard finishes available / Custom made colors possible

      Dimensions :
      L. 50 x l. 25 x H. 154 cm / L. 19.7’’ x l. 9.8’’ x H. 60.6’’

      Materials : Fabric, lacquered steel, colored textile cord.

      EUROPE / INTERNATIONAL

      Tension (V) : 220-240 V 50/60 Hz - 100-127 V 50/60 Hz
      Socket : E27
      Bulb : 1 X Max 60 W - Not included

      USA / CANADA

      Tension (V) : 100-127 V 60 Hz
      Socket : E26
      Bulb : 1 X Max 60 W - Not included

    Technische Spezifikation
    • Referenznummercouture-floorlamp-grand
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-07-28
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1540
    • Breite (mm)500
    • Tiefe (mm)250
    Verwandt
    • HauptmaterialStoff
    • Sekundär MaterialStahl
    • Entwickelt inFrankreich
    • Hergestellt inFrankreich
    • Nettogewicht (kg)4.5
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Bodenleuchten
    • IFCClassificationLeuchten

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Ozeanien Nordamerika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit