Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
COUTURE - PENDANT LIGHT XXL
COUTURE - PENDANT LIGHT XXL
COUTURE - PENDANT LIGHT XXL
COUTURE - PENDANT LIGHT XXL
COUTURE - PENDANT LIGHT XXL
COUTURE - PENDANT LIGHT XXL
COUTURE - PENDANT LIGHT XXL

    COUTURE - PENDANT LIGHT XXL

    Google-Übersetzung,

    Die Pendelleuchte XXL Couture verleiht jedem Raum Eleganz und Raffinesse: Diese Leuchte verleiht Ihrer Einrichtung Persönlichkeit und Eleganz und sorgt gleichzeitig für großzügige Beleuchtung. Sie besticht durch einen eleganten, ein Meter langen Schirm in Form einer Fliege aus diffusem weißem und schwarzem Stoff und einem gelben Textilkabel. Erhältlich in drei Schirmgrößen und drei Standardfarben.

    Spezifikation
    • Design: Emmanuelle Legavre

      3 Standard finishes available / Custom made colors possible

      Dimensions :
      L. 100 x l. 36 x H. 253 cm / L. 39.4’’ x l. 14.2’’ x H. 99.6’’

      Materials : Fabric, lacquered steel, colored textile cord, steel cable

      EUROPE / INTERNATIONAL

      Tension (V) : 220-240 V 50/60 Hz - 100-127 V 50/60 Hz
      Socket : E27
      Bulb : 2 X Max 60 W - Not included

      USA / CANADA

      Tension (V) : 100-127 V 60 Hz
      Socket : E26
      Bulb : 2 X Max 60 W - Not included

    Technische Spezifikation
    • Referenznummercouture-pendant-light-xxl
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-07-29
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)2530
    • Breite (mm)1000
    • Tiefe (mm)360
    Verwandt
    • HauptmaterialStoff
    • Sekundär MaterialStahl
    • Entwickelt inFrankreich
    • Hergestellt inFrankreich
    • Nettogewicht (kg)2.3
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Hängeleuchten
    • IFCClassificationLeuchten

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Ozeanien Nordamerika