Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
COUTURE - TABLE LAMP PETIT
COUTURE - TABLE LAMP PETIT
COUTURE - TABLE LAMP PETIT
COUTURE - TABLE LAMP PETIT
COUTURE - TABLE LAMP PETIT
COUTURE - TABLE LAMP PETIT
COUTURE - TABLE LAMP PETIT

    COUTURE - TABLE LAMP PETIT

    Google-Übersetzung,

    Die Petit Couture Leuchte eignet sich als Nachttischlampe, Schreibtischlampe oder einfach als Stimmungsleuchte und verleiht Ihrer Einrichtung viel Persönlichkeit und Eleganz. Die Leuchte besticht durch einen eleganten, raffinierten Schirm in Form einer diffusen weiß-schwarzen Stoffschleife und einem gelben Textilkabel. Erhältlich in zwei Größen und drei Standardfarben.

    Spezifikation
    • Design: Emmanuelle Legavre

      3 Standard finishes available / Custom made colors possible

      Dimensions :
      L. 32 x l. 15 x H. 39 cm / L. 12.6’’ x l. 5.9’’ x H. 15.4’’

      Materials : Fabric, lacquered steel, colored textile cord

      EUROPE / INTERNATIONAL

      Tension (V) : 220-240 V 50/60 Hz - 100-127 V 50/60 Hz
      Socket : E27
      Bulb : 1 X Max 40 W - Not included

      USA / CANADA

      Tension (V) : 100-127 V 60 Hz
      Socket : E26
      Bulb : 1 X Max 40 W - Not included

    Technische Spezifikation
    • Referenznummercouture-table-lamp-petit
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-07-29
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)390
    • Breite (mm)320
    • Tiefe (mm)140
    Verwandt
    • HauptmaterialStoff
    • Sekundär MaterialStahl
    • Entwickelt inFrankreich
    • Hergestellt inFrankreich
    • Nettogewicht (kg)0.9
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Tisch- und Stehleuchten
    • IFCClassificationLeuchten

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Ozeanien Nordamerika