Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
COUTURE - WALL LAMP LED GRAND
COUTURE - WALL LAMP LED GRAND
COUTURE - WALL LAMP LED GRAND
COUTURE - WALL LAMP LED GRAND
COUTURE - WALL LAMP LED GRAND
COUTURE - WALL LAMP LED GRAND
COUTURE - WALL LAMP LED GRAND
COUTURE - WALL LAMP LED GRAND
COUTURE - WALL LAMP LED GRAND

    COUTURE - WALL LAMP LED GRAND

    Google-Übersetzung,

    Die Wandleuchte Grand Couture eignet sich ideal für die Installation am Kopfende eines Bettes und bringt den Dandy-Look zum Ausdruck. Ausgestattet mit einem flexiblen LED-Leselicht eignet sie sich dank des Doppelschalters besonders gut zum bequemen Lesen mit oder ohne Licht der Hauptleuchte. Bestehend aus einem eleganten und raffinierten Schirm in Form einer streuenden weißen Fliege und schwarzem Stoff, verleiht Couture dem Raum Eleganz und Raffinesse und verleiht Ihrer Einrichtung viel Persönlichkeit und Chic. Erhältlich in zwei Schirmgrößen und drei Standardfarben. Auch ohne Leselicht erhältlich.

    Spezifikation
    • Design: Emmanuelle Legavre

      3 Standard finishes available / Custom made colors possible

      Dimensions :
      L. 50 x l. 21 x H. 35 cm / L. 19.7’ x l.8.3’’ x H. 13.8’’

      Materials : Fabric, lacquered steel

      EUROPE / INTERNATIONAL

      Tension (V) : 220-240 V 50/60 Hz - 100-127 V 50/60 Hz
      Socket : E27
      Bulb : 1 X Max 60 W - Not included

      USA / CANADA

      Tension (V) : 100-127 V 60 Hz
      Socket : E26
      Bulb : 1 X Max 60 W - Not included

    Technische Spezifikation
    • Referenznummercouture-wall-lamp-led-grand
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-07-29
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)350
    • Breite (mm)500
    • Tiefe (mm)210
    Verwandt
    • HauptmaterialStoff
    • Sekundär MaterialStahl
    • Entwickelt inFrankreich
    • Hergestellt inFrankreich
    • Nettogewicht (kg)1.6
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Wandleuchten
    • IFCClassificationLeuchten

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Ozeanien Nordamerika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit