Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
EAU DE LUMIÈRE - CHANDELIER 4 LARGE SQUARE
EAU DE LUMIÈRE - CHANDELIER 4 LARGE SQUARE
EAU DE LUMIÈRE - CHANDELIER 4 LARGE SQUARE
EAU DE LUMIÈRE - CHANDELIER 4 LARGE SQUARE
EAU DE LUMIÈRE - CHANDELIER 4 LARGE SQUARE
EAU DE LUMIÈRE - CHANDELIER 4 LARGE SQUARE
EAU DE LUMIÈRE - CHANDELIER 4 LARGE SQUARE

    EAU DE LUMIÈRE - CHANDELIER 4 LARGE SQUARE

    Google-Übersetzung,

    Der Kronleuchter Grand Carré Eau de Lumière ist eine Hommage an die Welt der Parfums und besticht durch sein reines, skulpturales Design. Ideal für eine Eingangshalle, einen Empfangsraum oder einen großen Wohnbereich, besticht er durch seine edlen Materialien. Dieser in Höhe und Breite verstellbare Kronleuchter wird hier mit einer destrukturierten Komposition angeboten, die auf Wunsch in einer symmetrischen Konfiguration montiert werden kann. Er besteht aus vier Metallschirmen, die außen mit grauem und innen mit orangefarbenem Stoff bezogen sind und mit einem integrierten LED-System zur Hintergrundbeleuchtung ausgestattet sind. Sie sind mit seitlichen Einsätzen aus weißem Carrara-Marmor und schwarzen Stoffkabeln verziert. Erhältlich in einer Version mit schwarz gebeizter massiver Eiche und mit Schirmen in verschiedenen Formen und Größen.

    Spezifikation
    • Design: Davide Oppizzi

      2 Standard finishes available / Custom made colors possible

      Dimensions :
      Ø 205 cm x H. 275 cm / Ø 80.7’’ x H. 108.3’’

      Materials : Fabric, aluminium, white Carrara marble or tinted grey oak, textile cord.

      EUROPE / INTERNATIONAL

      Tension (V) : 220-240 V 50/60 Hz - 100-127 V 50/60 Hz (on request)
      Light source LED : 3000K - IRC > 80 - Integrated LED
      Power max : 4 X 18 W

      USA / CANADA

      Tension (V) : 100-127 V 60 Hz
      Light source LED : 3000K - IRC > 80 - Integrated LED
      Power max : 4 X 18 W

    Technische Spezifikation
    • Referenznummereau-de-lumiere-chandelier-4-large-square
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-11-25
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)2750
    • Breite (mm)2050
    • Tiefe (mm)2050
    Verwandt
    • HauptmaterialStoff
    • Sekundär MaterialEiche
    • Entwickelt inFrankreich
    • Hergestellt inFrankreich
    • Nettogewicht (kg)39.6
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Kronleuchter
    • IFCClassificationLeuchten

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Ozeanien Nordamerika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit