Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
EAU DE LUMIÈRE - CHANDELIER 4 SMALL SQUARE
EAU DE LUMIÈRE - CHANDELIER 4 SMALL SQUARE
EAU DE LUMIÈRE - CHANDELIER 4 SMALL SQUARE
EAU DE LUMIÈRE - CHANDELIER 4 SMALL SQUARE
EAU DE LUMIÈRE - CHANDELIER 4 SMALL SQUARE
EAU DE LUMIÈRE - CHANDELIER 4 SMALL SQUARE
EAU DE LUMIÈRE - CHANDELIER 4 SMALL SQUARE
EAU DE LUMIÈRE - CHANDELIER 4 SMALL SQUARE
EAU DE LUMIÈRE - CHANDELIER 4 SMALL SQUARE
EAU DE LUMIÈRE - CHANDELIER 4 SMALL SQUARE

    EAU DE LUMIÈRE - CHANDELIER 4 SMALL SQUARE

    Google-Übersetzung,

    Der Kronleuchter Petit Carré Eau de lumière ist eine Hommage an die Welt der Düfte und besticht durch sein klares, skulpturales Design. Höhen- und breitenverstellbar, eignet sich dieser Kronleuchter besonders für die Verwendung über einem Tisch und besticht durch seine edlen Materialien. Er besteht aus vier Metallschirmen, außen mit hellgrauem Stoffbezug und innen mit weißem Stoffbezug. Sie sind mit einem integrierten LED-System ausgestattet, das die Innenseiten beleuchtet. Sie sind mit seitlichen Einsätzen aus weißem Carrara-Marmor und silbernen Stoffkabeln verziert. Erhältlich in einer Ausführung mit grau gebeizter Massiv-Eiche und Schirmen in verschiedenen Formen und Größen.

    Spezifikation
    • Design: Davide Oppizzi

      2 Standard finishes available / Custom made colors possible

      Dimensions :
      Ø 96 x H. 100 cm / Ø 37.8’’ x H. 39.4’’

      Materials : Fabric, white marble of Carrare or solid oak, colored textile cord, steel cable.

      EUROPE / INTERNATIONAL

      Tension (V) : 220-240 V 50/60 Hz - 100-127 V 50/60 Hz (on request)
      Light source LED : 3000K - IRC > 80 - Integrated LED
      Power max : 4 X 6 W

      USA / CANADA

      Tension (V) : 100-127 V 60 Hz
      Light source LED : 3000K - IRC > 80 - Integrated LED
      Power max : 4 X 6 W

    Technische Spezifikation
    • Referenznummereau-de-lumiere-chandelier-4-small-square
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-07-22
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1000
    • Breite (mm)960
    • Tiefe (mm)960
    Verwandt
    • HauptmaterialStoff
    • Sekundär MaterialMarmor
    • Entwickelt inFrankreich
    • Hergestellt inFrankreich
    • Nettogewicht (kg)8.8
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Kronleuchter
    • IFCClassificationLeuchten

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Ozeanien Nordamerika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit