Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
EAU DE LUMIÈRE - PENDANT LIGHT 2 SMALL CIRCLE
EAU DE LUMIÈRE - PENDANT LIGHT 2 SMALL CIRCLE
EAU DE LUMIÈRE - PENDANT LIGHT 2 SMALL CIRCLE
EAU DE LUMIÈRE - PENDANT LIGHT 2 SMALL CIRCLE
EAU DE LUMIÈRE - PENDANT LIGHT 2 SMALL CIRCLE
EAU DE LUMIÈRE - PENDANT LIGHT 2 SMALL CIRCLE
EAU DE LUMIÈRE - PENDANT LIGHT 2 SMALL CIRCLE
EAU DE LUMIÈRE - PENDANT LIGHT 2 SMALL CIRCLE
EAU DE LUMIÈRE - PENDANT LIGHT 2 SMALL CIRCLE

    EAU DE LUMIÈRE - PENDANT LIGHT 2 SMALL CIRCLE

    Google-Übersetzung,

    Diese Pendelleuchte Eau de Lumière ist eine poetische Installation und eine Hommage an die Welt der Düfte. Höhen- und breitenverstellbar, erzeugt sie ein Gefühl schwebenden Lichts und besticht durch ihre edlen Materialien. Sie besteht aus zwei in Reihe geschalteten Metallschirmen, außen mit hellgrauem und innen mit weißem Stoff bezogen. Sie verfügen über ein integriertes LED-System zur Hintergrundbeleuchtung. Graue Einsätze aus massiver gebeizter Eiche und silberfarbene Stoffkabel runden die Leuchte ab. Erhältlich in einer Ausführung mit weißem Carrara-Marmor und Schirmen in verschiedenen Formen und Größen.

    Spezifikation
    • Design: Davide Oppizzi

      4 Standard finishes available / Custom made colors possible

      Dimensions :
      L. 70 x l. 9 x H. 270 cm / L. 27.6’’ x l. 3.5’’ x H. 106.3’’

      Materials : Fabric, white marble of Carrare or solid oak, colored textile cord, steel cable.

      EUROPE / INTERNATIONAL

      Tension (V) : 220-240 V 50/60 Hz - 100-127 V 50/60 Hz (on request)
      Light source LED : 3000K - IRC > 80 - Integrated LED
      Power max : 2 X 6 W

      USA / CANADA

      Tension (V) : 100-127 V 60 Hz
      Light source LED : 3000K - IRC > 80 - Integrated LED
      Power max : 2 X 6 W

    Technische Spezifikation
    • Referenznummereau-de-lumiere-pendant-light-2-small-circle
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-07-22
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1700
    • Breite (mm)700
    • Tiefe (mm)90
    Verwandt
    • HauptmaterialStoff
    • Sekundär MaterialMarmor
    • Entwickelt inFrankreich
    • Hergestellt inFrankreich
    • Nettogewicht (kg)4.7
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Hängeleuchten
    • IFCClassificationLeuchten

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Ozeanien Nordamerika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit