Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
EAU DE LUMIÈRE - SMALL PENDANT LIGHT 5
EAU DE LUMIÈRE - SMALL PENDANT LIGHT 5
EAU DE LUMIÈRE - SMALL PENDANT LIGHT 5
EAU DE LUMIÈRE - SMALL PENDANT LIGHT 5
EAU DE LUMIÈRE - SMALL PENDANT LIGHT 5
EAU DE LUMIÈRE - SMALL PENDANT LIGHT 5

    EAU DE LUMIÈRE - SMALL PENDANT LIGHT 5

    Google-Übersetzung,

    Als Hommage an die Welt der Düfte ist diese Pendelleuchte Eau de Lumière eine poetische Installation, die sich als Wanddekoration oder leuchtender Tischläufer aus edlen Materialien eignet. Sie ist in Höhe und Breite verstellbar und vereint zwei kleine Formen, quadratisch und rund. Sie besteht aus fünf in Reihe angeordneten Metallschirmen, die außen mit hellgrauem und innen mit weißem Stoff bezogen sind. Sie verfügen über ein integriertes LED-System zur Hintergrundbeleuchtung. Graue Seiteneinsätze aus massiver gebeizter Eiche und silberfarbene Stoffkabel runden die Leuchte ab. Erhältlich in einer Ausführung mit weißem Carrara-Marmor.

    Spezifikation
    • Design: Davide Oppizzi

      4 Standard finishes available / Custom made colors possible

      Dimensions :
      L. 180 x l. 9 x H. 230 cm / L. 70.9’’ x l. 3.5’’ x H. 90.6’’

      Materials : Fabric, white marble of Carrare or solid oak, colored textile cord, steel cable

      EUROPE / INTERNATIONAL

      Tension (V) : 220-240 V 50/60 Hz - 100-127 V 50/60 Hz (on request)
      Light source LED : 3000K - IRC > 80 - Integrated LED
      Power max : 5 X 6 W

      USA / CANADA

      Tension (V) : 100-127 V 60 Hz
      Light source LED : 3000K - IRC > 80 - Integrated LED
      Power max : 5 X 6 W

    Technische Spezifikation
    • Referenznummereau-de-lumiere-small-pendant-light-5
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-11-25
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)2300
    • Breite (mm)1800
    • Tiefe (mm)90
    Verwandt
    • HauptmaterialStoff
    • Sekundär MaterialMarmor
    • Entwickelt inFrankreich
    • Hergestellt inFrankreich
    • Nettogewicht (kg)9
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Hängeleuchten
    • IFCClassificationLeuchten

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Ozeanien Nordamerika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit